(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถติดตั้งและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ด้วยสัมผัสเดียว
[หมายเหตุ]
· M-120KC และ M-120KOC เป็นผลิตภัณฑ์ แบบรวม โปรดทราบว่าไม่สามารถลบออกได้
- กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 120°C หรือน้อยกว่า
- โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก (ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (1 MPa)
ผลิตภัณฑ์ ซีแพ็ค
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 150.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 6 | 1/8 | |
฿ 170.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 8 | 1/8 | |
฿ 170.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 8 | 1/4 | |
฿ 225.00 | QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ใช่ | 10 | 1/8 | |
฿ 220.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 10 | 1/4 | |
฿ 230.00 | QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ใช่ | 10 | 3/8 | |
฿ 320.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 12 | 1/4 | |
฿ 135.56 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 12 | 3/8 | ||
฿ 155.00 | QUICK FITTING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 6 | 1/8 | |
฿ 174.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 8 | 1/8 | |
฿ 174.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 8 | 1/4 | ||
฿ 235.00 | QUICK FITTING JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 10 | 1/4 | |
฿ 295.30 ฿ 166.96 | QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 12 | 3/8 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | d | L | a | B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | |||||||
6 × 4 | 6 | 16.6 | 11.4 | 4 | 22.2 | 18.2 | 12 | 8 | 1/8 | M-120KC | 6-01-1-F |
8 × 6 | 8 | 17.7 | 13.4 | 6 | 27.4 | 23.4 | 14 | 8-01-1-F | |||
26.1 | 20.1 | 11 | 1/4 | 8-02-1-F | |||||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 16.4 | 30.1 | 26.1 | 17 | 8 | 1/8 | 10-01-1-F | ||
8 | 24.1 | 11 | 1/4 | 10-02-1-F | |||||||
28.6 | 22.3 | 12 | 3/8 | 10-03-1-F | |||||||
12 × 9 | 12 | 22.6 | 19.4 | 8.5 | 35.2 | 29.2 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02-1-F | |
9 | 31.2 | 24.9 | 12 | 3/8 | 12-03-1-F |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | L | a | B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||
6 × 4 | 6 | 16.6 | 11.9 | 22.2 | 18.2 | 4 | 8 | 1/8 | M-120KOC | 6-01-1-F |
8 × 6 | 8 | 17.7 | 13.9 | 27.4 | 23.4 | 5 | 8-01-1-F | |||
26.1 | 20.1 | 6 | 11 | 1/4 | 8-02-1-F | |||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 16.9 | 29.1 | 23.1 | 10-02-1-F | ||||
12 × 9 | 12 | 22.6 | 20.8 | 31.2 | 24.9 | 8 | 12 | 3/8 | 12-03-1-F |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วย ไฟฟ้า | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง