(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทั้ง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ และปลั๊กมี วาล์ว เปิด/ปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ ของไหล ออกมาระหว่างการแยก นอกจากนี้ยังง่ายต่อ มือจับ ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
SF120-SF2 |
SF120-SF3 |
SF120-SF4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Rc / (PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,439.00 ฿ 1,096.09 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 58 | 14 | ||
฿ 3,384.00 ฿ 1,288.29 | COOLING COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 65 | 19 | ||
฿ 7,518.42 | COUPLER(SOCKET) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/2 | 72 | 23.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวนอก | กันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี วาล์ว | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนการติดตั้งประแจ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง