(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
วัสดุ | สเตนเลส | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | ป้องกันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)(มิลลิเมตร) | 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง