1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบคอมแพค· ข้อต่อท่อหล่อเย็นสำหรับของไหลแรงดันสูงแบบวาล์วคู่ - มีช่องเสียบ / แบบสกรูเกลียวตัวผู้ -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,861.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สำหรับวางท่อ แม่พิมพ์

[คุณสมบัติ]
โครงสร้าง วาล์ว คู่ การออกแบบ ที่ประหยัดพื้นที่ขนาดกะทัดรัด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
F120-HFLS2
F120-HFLS3
F120-HFLS4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานRc / (PT)
(ขนาดเกลียว)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลั๊กคอนเนคเตอร์
(มิลลิเมตร)

฿ 1,861.86

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น 3 วัน 101/44715

฿ 2,833.74

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103/84919

฿ 5,667.48

COUPLER(SOCKET) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101/26022

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ เกลียวนอก กันความร้อน 120℃
มี / ไม่มี วาล์ว มาตรฐาน รูปทรง แบบตรง ส่วนการติดตั้งประแจ ไม่