(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
JPLJM, JPLJ เป็นปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
<
คลิกที่นี่ เพื่อดูความแตกต่างของโครงสร้างด้านในของแบบหมุน |
รหัสสินค้า |
---|
JPLJ1 |
JPLJ2 |
JPLJM1 |
JPLJM2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 570.57 | JOINT PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบ หมุน ทรงตัว L | 1/8 | |
฿ 570.57 | JOINT PLUGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | แบบ หมุน ทรงตัว L | 1/4 | |
฿ 685.69 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน ทรงตัว L - ประเภทการไหลคงที่ - | 1/8 | |
฿ 685.69 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ประเภทหมุน ทรงตัว L - ประเภทการไหลคงที่ - | 1/4 |
กำลังโหลด …
การจับคู่ ช่องเสียบ | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | L | L2 | ด้านอัลเลน B | รูขันประแจ อัลเลน d | เกลียวเทเปอร์ R (PT) | ℓ1 | รหัสรุ่น/ Part number | |||
V | ℓ | ชนิด | จำนวน | ||||||||
ข้อต่อ ระบายความร้อน Series เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 35.5 | 16.50 | 20 | 6 | 1/8 | 9.5 |
| 1 | |
38.5 | 8 | 1/4 | 12.5 | 2 | |||||||
39.5 | 3/8 | 13.5 | 3 | ||||||||
9.4 | 10.4 | 36.5 | 15.75 | 19 | 5 | 1/8 | 9.5 |
| 1 | ||
39.5 | 6 | 1/4 | 12.5 | 2 | |||||||
42.5 | 17.75 | 3/8 | 13.5 | 3 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ทรงตัว L | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง