(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
<
รหัสสินค้า |
---|
JPJ1 |
JPJ2 |
JPJ3 |
JPJH1 |
JPJH2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 1/8 | - | - | |
฿ 118.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 1/4 | - | - | |
฿ 181.00 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 3/8 | - | - | |
฿ 155.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 13.5 | 22.4 | |
฿ 160.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 15.5 | 26.4 |
กำลังโหลด …
ช่องเสียบ ตรงกัน | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | L | D1 | ด้านอัลเลน B | รูขันประแจ อัลเลน ง | เกลียวเทเปอร์ R(PT) | ℓ1 | รหัสรุ่น/ Part number | ||
V | ℓ | ชนิด | จำนวน | |||||||
ข้อต่อ ระบายความร้อน Series เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 22.4 | 13 | - | 5 | 1/8 | 9 | JPJ (ทองเหลือง) | 1 |
24.4 | 14 | 1/4 | 11 | 2 | ||||||
13.4 | 32.4 | 13 | 19 | 3/8 | 12 | 3 |
ช่องเสียบ ตรงกัน | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | L | D1 | ด้านอัลเลน B | รูขันประแจ อัลเลน ง | เกลียวเทเปอร์ R(PT) | ℓ1 | รหัสรุ่น/ Part number | ||
V | ℓ | ชนิด | จำนวน | |||||||
ข้อต่อ ระบายความร้อน Series เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V=9.4 | 9.4 | 10.4 | 24.4 | (13.5) | 12 | 5 | 1/8 | 9 | JPJH (ทองเหลือง) | 1 |
26.4 | (15.5) | 14 | 1/4 | 11 | 2 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง