(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
LJPLH, LJPL เป็น ปลั๊ก ท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
โดดเด่นด้วย ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนติดตั้งประแจ | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 40 | |
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 45 | |
฿ 300.30 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 50 | |
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 55 | |
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 60 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 65 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 70 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 75 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 80 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 85 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 90 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 95 | |
฿ 385.39 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 100 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 105 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 110 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 115 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 120 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 130 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 140 | |
฿ 515.52 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 150 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 160 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 170 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 180 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 190 | |
฿ 770.77 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/8 | 200 | |
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 40 | |
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 45 | |
฿ 300.30 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 50 | |
฿ 300.30 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 55 | |
฿ 178.74 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 60 | ||
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 65 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 70 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 75 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 80 | |
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 85 | |
฿ 221.78 | HOSE NIPPLE (DC) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 90 | ||
฿ 385.39 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 95 | |
฿ 385.39 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 100 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 105 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 110 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 115 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 120 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 130 | |
฿ 515.52 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 140 | |
฿ 515.52 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 150 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 160 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 170 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 180 | |
฿ 770.77 | HOSE NIPPLE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 190 | |
฿ 770.77 | JOINT PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 1/4 | 200 | |
฿ 353.00 | COUPLER -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 100 | |
฿ 281.48 | COUPLER -PLUG- (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 110 | ||
฿ 430.43 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 120 | |
฿ 435.44 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 130 | |
฿ 435.44 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 140 | |
฿ 440.44 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 150 | |
฿ 740.74 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/8 | 200 | |
฿ 459.00 | COUPLER -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 100 | |
฿ 440.44 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 110 | |
฿ 445.45 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 120 | |
฿ 450.45 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 130 | |
฿ 455.46 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 140 | |
฿ 455.46 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 150 | |
฿ 765.77 | COUPLER FOR MOLD -PLUG- | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 1/4 | 200 |
กำลังโหลด …
การจับคู่ ช่องเสียบ | ที่จะเชื่อมต่อกับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | D1 | D2 | d | เกลียวเทเปอร์ R (PT) | ℓ1 | รหัสรุ่น/ Part number | L | ||||
V | ℓ | ชนิด | จำนวน | |||||||||
ซีรี่ส์ข้อต่อสูง เส้นผ่านศูนย์กลางของรู ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ V=10.9 | 10.9 | 20 | 14 | 10 | 6 | 1/8 | 9 |
| 1 | 100 110 120 130 140 150 200 | ||
13.2 | 7.6 | 1/4 | 11 | 2 | ||||||||
10.9 | 20 | 14 | 10 | 5 | 1/8 | 9 |
| 1 | 40 ถึง 115 (เพิ่มทีละ 5 มม.) | 120 ถึง 200 (เพิ่มทีละ 10 มม.) | ||
13.2 | 1/4 | 11 | 2 |
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง