(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
ทนต่อ สนิม และมีหลากหลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
JPS1 |
JPS2 |
JPS3 |
JPSH1 |
JPSH2 |
KPM1 |
KPM2 |
KPM3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนการติดตั้งประแจ | ชนิด | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 133.00 | Coulplers and Sockets | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | 1/8 | 27 | |
฿ 45.02 | Coulplers and Sockets (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | 1/4 | 29 | ||
฿ 187.00 | COUPLER N SOCKET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม | 3/8 | 37 | ||
฿ 69.53 | COUPLER(PLUG) (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | หัว หกเหลี่ยม·แบบรู | 1/8 | 29 | ||
฿ 160.00 | COUPLER(PLUG) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | หัว หกเหลี่ยม·แบบรู | 1/4 | วันที่ 31 | ||
฿ 118.00 | COUPLER N SOCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | หัว หกเหลี่ยม | 1/8 | วันที่ 31 | |
฿ 118.00 | COUPLERS AND SOCKET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | หัว หกเหลี่ยม | 1/4 | 34 | |
฿ 133.00 | Coulplers and Sockets | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ใช่ | หัว หกเหลี่ยม | 3/8 | 35 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | เกลียวใน | มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง