(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย ล็อค การแยกส่วนสำหรับงานน้ำหนักเบา โหลดปานกลาง และงานหนัก
รายการ | (1) แท่นวางสไลด์ | (2) แท่นวางหัวล็อค | (3) สไลด์ล็อค | (4) หัวล็อคแบบกด | (5) แผ่นรองหลัง | (6) แท่งปลด | (7) สเปเซอร์ |
SKD61(H13)(1.2344) | SKD61(H13)(1.2344) | SKD11(D2)(1.2379) | SKD11(D2)(1.2379) | SK (เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน) | S45C(1045)(1.0503) | S45C(1045)(1.0503) | |
50 to 55HRC | 50 to 55HRC | 58HRC~ | 58HRC~ | 50HRC~ | 45HRC~ (การชุบแข็งผิวด้วยการเหนี่ยวนำ) | - |
รหัสสินค้า |
---|
PLL |
PLM |
PLM-CH |
PLM-SH |
PLS |
PLS-CH |
PLS-RL |
PLS-SH |
PRK |
PRKL |
PRKM |
PRL |
PRLL |
PRLM |
PRS |
PRSL |
PRSM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | ชิ้นส่วนประกอบ | Appl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,908.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 t (40KN) หรือต่ำกว่า | ตั้งค่า | สำหรับ PLL | |
฿ 12,298.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.8 t (20KN) หรือต่ำกว่า | ตั้งค่า | สำหรับ PLM | |
฿ 5,944.00 ฿ 1,975.19 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ชุดตัวยึดลูกเบี้ยว | สำหรับ PLM | ||
฿ 4,445.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ชุด สไลด์โฮลเดอร์ | สำหรับ PLM | ||
฿ 3,332.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 t (10KN) หรือต่ำกว่า | ตั้งค่า | สำหรับ PLS | |
฿ 3,100.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ชุดตัวยึดลูกเบี้ยว | สำหรับ PLS | |
฿ 3,048.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | แถบปล่อยแบบยาว | สำหรับ PLS | |
฿ 2,532.00 | PARTING LOCKS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ชุด สไลด์โฮลเดอร์ | สำหรับ PLS | |
฿ 768.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | หัวล็อคแบบกด | สำหรับ PLS | |
฿ 1,742.00 ฿ 1,175.15 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | หัวล็อคแบบกด | สำหรับ PLL | ||
฿ 1,103.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | หัวล็อคแบบกด | สำหรับ PLM | |
฿ 1,911.00 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | รีลีสบาร์ | สำหรับ PLS | ||
฿ 1,384.50 | PARTING LOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | รีลีสบาร์ | สำหรับ PLL | |
฿ 2,457.00 | PARTING LOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | รีลีสบาร์ | สำหรับ PLM | ||
฿ 461.00 ฿ 207.54 | PARTING LOCK SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สไลด์ล็อค | สำหรับ PLS | ||
฿ 1,319.00 ฿ 397.55 | PARTING LOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สไลด์ล็อค | สำหรับ PLL | ||
฿ 539.00 | PARTING LOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | สไลด์ล็อค | สำหรับ PLM |
กำลังโหลด …
ขนาด | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง