(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อาจมีการคิดค่าบริการเพิ่มปริมาณขั้นต่ำ (ค่าบริการต่อชิ้น) สำหรับ ผลิตภัณฑ์ นี้ กรุณาตรวจสอบปริมาณและราคาก่อนที่จะกรอกใบเสนอราคาหรือคำสั่งซื้อของคุณ
รหัสสินค้า |
---|
MSBL6.5-[10-70/1] |
MSBL8-[10-90/1] |
MSBL10-[10-120/1] |
MSBL13-[10-130/1] |
MSBL16-[15-150/1] |
MSBL20-[15-150/1] |
MSBL25-[30-160/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | M (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว) | L (ความยาวส่วน บ่า ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 10 ~ 70 | ||
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 10 ~ 90 | ||
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 ~ 120 | ||
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 10 ~ 130 | ||
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 15 ~ 150 | ||
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 15 ~ 150 | ||
- | SHOULDER BOLTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 30 ~ 160 |
กำลังโหลด …
พิทช์ เกลียว | หยาบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง