(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กลับสำหรับขนาดกลางและขนาดใหญ่พร้อม แบบรูคว้าน วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
RP8TXE15-[100-400/0.1] |
RP8TXE20-[100-600/0.1] |
RP8TXE25-[100-700/0.1] |
RP8TXE30-[100-700/0.1] |
RP8TXE35-[100-700/0.1] |
RP8TXF15-[100-400/0.1] |
RP8TXF20-[100-600/0.1] |
RP8TXF25-[100-700/0.1] |
RP8TXF30-[100-700/0.1] |
RP8TXF35-[100-700/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ มิติ | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | De7 | 15 | 100 ~ 400 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | De7 | 20 | 100 ~ 600 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | De7 | 25 | 100 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | De7 | 30 | 100 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | De7 | 35 | 100 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Df6 | 15 | 100 ~ 400 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Df6 | 20 | 100 ~ 600 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Df6 | 25 | 100 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Df6 | 30 | 100 ~ 700 | ||
- | RETURN PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Df6 | 35 | 100 ~ 700 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ด้วยการ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู | t (ความหนาของ หัว )(มิลลิเมตร) | 8 | หัว เหลี่ยม | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUJ2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง