(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน ไกด์ อีเจ็คเตอร์ที่ การต่อชน และแบบขั้น แบบขั้นบันได ปลายทั้งสองข้าง วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
EGPD13-[40-150/5] |
EGPD16-[50-150/5] |
EGPD20-[50-150/5] |
EGPD25-[50-150/5] |
EGPD30-[50-300/5] |
EGPD35-[50-300/5] |
EGPD40-[90-300/5] |
EGPD50-[90-300/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 150 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 16 | 50 ~ 150 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 50 ~ 150 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 150 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 50 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 50 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 | 90 ~ 300 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 50 | 90 ~ 300 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ปลายทั้งสองประเภท แบบขั้นบันได |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง