(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ นำอีเจ็คเตอร์ ขาพิน งานละเอียด พร้อมเดือยและต๊าป วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
EGH6-[30-80/5] |
EGH6-LC[30-79.9/0.1] |
EGH8-[30-100/5] |
EGH8-LC[30-99.9/0.1] |
EGH10-[30-100/5] |
EGH10-LC[30-99.9/0.1] |
EGH12-[40-100/5] |
EGH12-LC[40-99.9/0.1] |
EGH13-[40-150/5] |
EGH13-LC[40-149.9/0.1] |
EGH16-[40-150/5] |
EGH16-LC[40-149.9/0.1] |
EGH20-[40-175/5] |
EGH20-LC[40-174.9/0.1] |
EGH25-100 |
EGH25-[50-250/5] |
EGH25-LC[50-249.9/0.1] |
EGH30-[50-300/5] |
EGH30-LC[50-299.9/0.1] |
EGH32-[50-300/5] |
EGH32-LC[50-299.9/0.1] |
EGH35-[50-300/5] |
EGH35-LC[50-299.9/0.1] |
EGH40-[50-350/5] |
EGH40-LC[50-349.9/0.1] |
EGH50-[50-350/5] |
EGH50-LC[50-349.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 30 ~ 80 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | - | 30 ~ 79.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 30 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 30 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | - | 30 ~ 99.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 40 ~ 100 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | - | 40 ~ 99.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 40 ~ 150 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | - | 40 ~ 149.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 40 ~ 150 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | - | 40 ~ 149.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 40 ~ 175 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | - | 40 ~ 174.9 | ||
฿ 362.00 | PRECISION EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 | - | - | |
- | PRECISION EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 50 ~ 250 | - | ||
- | PRECISION EJECTOR LEADER PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | - | 50 ~ 249.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 50 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | - | 50 ~ 299.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 50 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | - | 50 ~ 299.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | 50 ~ 300 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 35 | - | 50 ~ 299.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 50 ~ 350 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | - | 50 ~ 349.9 | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 50 ~ 350 | - | ||
- | GUIDE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | - | 50 ~ 349.9 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ประเภทการฝัง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง