1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด บล็อค การวางตำแหน่ง - แบบ ชนิดตรง-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,351.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดตรง ชุดบล็อค การวางตำแหน่ง แบบตรง วัสดุ เหล็กกล้า แม่พิมพ์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LBJX30-14
LBJX30-19
LBJX40-19
LBJX40-24
LBJX50-29
LBJX50-34
LBJXB30-14
LBJXB30-19
LBJXB40-19
LBJXB40-24SALE
LBJXB50-29
LBJXB50-34
LBJXP30
LBJXP40SALE
LBJXP50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชิ้นส่วนประกอบ A (รูปร่างภายนอก)
(มิลลิเมตร)
T1 (ความสูงของ บุชชิ่ง )
(มิลลิเมตร)

฿ 3,243.24

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)3014

฿ 3,704.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)3019

฿ 4,353.30

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)4019

฿ 4,658.85

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)4024

฿ 4,826.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)5029

฿ 5,161.80

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[คลองเลื่อย] คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง)5034

฿ 2,677.68

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่ง3014

฿ 2,853.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่ง3019

฿ 3,093.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่ง4019

฿ 3,153.00

฿ 766.18

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่ง4024

฿ 3,253.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่ง5029

฿ 3,185.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10บุชชิ่ง5034

฿ 1,351.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาพิน30-

฿ 1,651.00

฿ 369.82

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาพิน40-

฿ 1,797.00

LOCATING BLOCK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาพิน50-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรูปทรง บล็อค ทรงเรียวหรือแบบตรง รูปทรง แบบตรง extเส้นผ่านศูนย์กลาง / ความเผื่อ ภายนอก 0/-0.005
ระยะคลอนของรูปทรงตรง 0.005 ถึง 0.020