(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ บล็อค ชนิดผ่าข้างที่เป็นส่วนประกอบ การวางตำแหน่ง ขนาดเล็กที่สามารถฝังลงในช่องหรือ คอร์/แกน ได้
รหัสสินค้า |
---|
LKWN20-14-A60-E5-G[5,10] |
LKWN20-14-A80-E5-G[5,10] |
LKWN20-14-A100-E5-G[5,10] |
LKWN20-29-A50-E15-G[5,10] |
LKWN20-29-A60-E15-G[5,10] |
LKWN20-29-A80-E15-G[5,10] |
LKWN25-29-A60-E15-G[5,10] |
LKWN25-29-A80-E15-G[5,10] |
LKWN25-29-A100-E15-G[5,10] |
LKWN25-39-A60-E15-G[5,10] |
LKWN25-39-A80-E15-G[5,10] |
LKWN25-39-A100-E15-G[5,10] |
LKWN30-29-A80-E[10,15]-G[5,10] |
LKWN30-29-A100-E[10,15]-G[5,10] |
LKWN30-29-A150-E[10,15]-G[5,10] |
LKWN30-29-A200-E[10,15]-G[5,10] |
LKWN30-29-A250-E[10,15]-G[5,10] |
LKWN40-39-A100-E15-G[5,10] |
LKWN40-39-A150-E15-G[5,10] |
LKWN40-39-A200-E15-G[5,10] |
LKWN40-39-A250-E15-G[5,10] |
LKWN50-44-A100-E20-G[5,10] |
LKWN50-44-A150-E20-G[5,10] |
LKWN50-44-A200-E20-G[5,10] |
LKWN50-44-A250-E20-G[5,10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | B (กว้าง) (มิลลิเมตร) | T (สูง) (มิลลิเมตร) | A (ความยาว) (มิลลิเมตร) | E ความยาวของส่วนที่ตรง (มิลลิเมตร) | G (มุม) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 14 | 60 | 5 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 14 | 80 | 5 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 14 | 100 | 5 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 29 | 50 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 29 | 60 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 29 | 80 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 29 | 60 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 29 | 80 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 29 | 100 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 39 | 60 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 39 | 80 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 39 | 100 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | 80 | 10 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | 100 | 10 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | 150 | 10 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | 200 | 10 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 29 | 250 | 10 ~ 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 39 | 100 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 39 | 150 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 39 | 200 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 39 | 250 | 15 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 44 | 100 | 20 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 44 | 150 | 20 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 44 | 200 | 20 | 5 ~ 10 | ||
- | TAPER PIN SET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 44 | 250 | 20 | 5 ~ 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | บล็อค |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง