(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ชุดบล็อค แบบตรง การวางตำแหน่ง พร้อมการติดตั้งที่ พื้นผิว PL และชนิดสั้น มิติ L
รหัสสินค้า |
---|
TTSB20-6 |
TTSB25-8 |
TTSB30-8 |
TTSB40-10 |
TTSB40-15 |
TTSB50-15 |
VTTSB20-6 |
VTTSB25-8 |
VTTSB30-8 |
VTTSB40-10 |
VTTSB40-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะคลอนของรูปทรงตรง | สมมาตรกับส่วนตรง/เรียว | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | E (ความยาว สายวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,353.35 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.005 ถึง 0.015 | 0.003 หรือน้อยกว่า | 20 | 6 | |
฿ 3,488.49 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.005 ถึง 0.015 | 0.003 หรือน้อยกว่า | 25 | 8 | |
฿ 3,908.91 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.005 ถึง 0.015 | 0.003 หรือน้อยกว่า | 30 | 8 | |
฿ 4,469.47 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.005 ถึง 0.015 | 0.003 หรือน้อยกว่า | 40 | 10 | |
฿ 4,629.63 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.005 ถึง 0.015 | 0.003 หรือน้อยกว่า | 40 | 15 | |
฿ 5,745.74 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.005 ถึง 0.015 | 0.003 หรือน้อยกว่า | 50 | 15 | |
฿ 3,528.53 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0 ถึง 0.006 | เครื่องหมายการแข่งขัน | 20 | 6 | |
฿ 3,668.67 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0 ถึง 0.006 | เครื่องหมายการแข่งขัน | 25 | 8 | |
฿ 5,260.00 ฿ 1,129.32 | LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0 ถึง 0.006 | เครื่องหมายการแข่งขัน | 30 | 8 | ||
฿ 4,844.84 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0 ถึง 0.006 | เครื่องหมายการแข่งขัน | 40 | 10 | |
฿ 4,994.99 | STRAIGHT LOCATING BLOCK SET | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0 ถึง 0.006 | เครื่องหมายการแข่งขัน | 40 | 15 |
กำลังโหลด …
ชิ้นส่วนประกอบ | คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง) | ประเภทรูปทรง | บล็อค | ทรงเรียวหรือแบบตรง | รูปทรง แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
extเส้นผ่านศูนย์กลาง / ความเผื่อ ภายนอก | 0/-0.005 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง