(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดบล็อค แบบตรง ด้านข้าง ชนิดติดตั้งด้านข้าง เคลือบ TiCN
รหัสสินค้า |
---|
TSSBN16-6 |
TSSBN20-6 |
TSSBN25-8 |
TSSBN30-8 |
TSSBN40-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | E (ความยาว สายวัด ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,204.20 | SIDE STRAIGHT BLOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 6 | |
฿ 4,649.65 | SIDE STRAIGHT BLOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 6 | |
฿ 5,060.06 | SIDE STRAIGHT BLOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 8 | |
฿ 5,810.81 | SIDE STRAIGHT BLOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 8 | |
฿ 6,886.88 | SIDE STRAIGHT BLOCK SETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 10 |
กำลังโหลด …
ชิ้นส่วนประกอบ | คลองเลื่อย (ขาพิน + บุชชิ่ง) | ประเภทรูปทรง | บล็อค | ทรงเรียวหรือแบบตรง | รูปทรง แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง | extเส้นผ่านศูนย์กลาง / ความเผื่อ ภายนอก | 0/-0.01 | ระยะคลอนของรูปทรงตรง | 0.003 ถึง 0.013 |
สมมาตรกับส่วนตรง/เรียว | 0.003 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง