(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ สลักกำหนดตำแหน่ง สำหรับ กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก Insert molding ที่สามารถใช้เป็น สลักกำหนดตำแหน่ง สำหรับ วัสดุ ห่วงในระหว่าง กระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก Insert molding
รหัสสินค้า |
---|
PPI2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01]-G[10,15] |
PPI2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01]-G[10,15] |
PPI3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01]-G[10,15] |
PPI4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01]-G[10,15] |
PPIR2-[10-40/0.1]-P[0.8-1.99/0.01] |
PPIR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.49/0.01] |
PPIR3-[10-40/0.1]-P[2-2.99/0.01] |
PPIR4-[10-40/0.1]-P[3-3.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | หมายเลข ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | G (มุม) (°) | L (ความยาว) (มิลลิเมตร) | P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเทเปอร์ | 2 | 10 ~ 15 | 10 ~ 40 | 0.8 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเทเปอร์ | 2.5 | 10 ~ 15 | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเทเปอร์ | 3 | 10 ~ 15 | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบเทเปอร์ | 4 | 10 ~ 15 | 10 ~ 40 | 3 ~ 3.99 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบ R | 2 | - | 10 ~ 40 | 0.8 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบ R | 2.5 | - | 10 ~ 40 | 1.5 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบ R | 3 | - | 10 ~ 40 | 2 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบ R | 4 | - | 10 ~ 40 | 3 ~ 3.99 |
กำลังโหลด …
ส่วนประกอบ | พิน | ประเภท รูปทรง | พิน | แบบเทเปอร์หรือแบบตรง | รูปทรง แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการติดตั้ง | ที่หัว | พิกัดความเผื่อภายนอก / พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 0/-0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง