1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซัพพอร์ทพิน - แบบมีร่องน้ำมัน·แบบกำหนดความยาว แบบสวมอัด -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ตรงตามแค็ตตาล็อก เราสามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้ (สินค้าสั่งผลิต)
  • โปรดติดต่อ PM_BD@misumi.co.th

รายละเอียดสินค้า

หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ตรงตามแค็ตตาล็อก เราสามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้  (สินค้าสั่งผลิต)  โปรดติดต่อ PM_BD@misumi.co.th

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SPP-OC13-[60-120/5]-N[8-30/1]
SPP-OC13-LC[61-119/1]-N[8-30/1]
SPP-OC16-[85-210/5]-N[8-30/1]
SPP-OC16-LC[81-209/1]-N[8-30/1]
SPP-OC20-[90-300/5]-N[8-30/1]
SPP-OC20-LC[91-299/1]-N[8-30/1]
SPP-OC25-[100-300/5]-N[8-40/1]
SPP-OC25-LC[101-299/1]-N[8-40/1]
SPP-OC28-[100-300/5]-N[8-50/1]
SPP-OC28-LC[101-299/1]-N[8-50/1]
SPP-OC30-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC30-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC32-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC32-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC35-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC35-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC36-[150-350/5]-N[8-50/1]
SPP-OC36-LC[151-349/1]-N[8-50/1]
SPP-OC40-350-N[8-60/1]
SPP-OC40-[150-350/5]-N[8-60/1]
SPP-OC40-LC[151-349/1]-N[8-60/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
LC การปรับแต่งค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
N ระยะสวมอัด
(มิลลิเมตร)

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 101360 ~ 120-8 ~ 30

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1013-61 ~ 1198 ~ 30

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 101685 ~ 210-8 ~ 30

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1016-81 ~ 2098 ~ 30

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 102090 ~ 300-8 ~ 30

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1020-91 ~ 2998 ~ 30

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1025100 ~ 300-8 ~ 40

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1025-101 ~ 2998 ~ 40

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1028100 ~ 300-8 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1028-101 ~ 2998 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1030150 ~ 350-8 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1030-151 ~ 3498 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1032150 ~ 350-8 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1032-151 ~ 3498 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1035150 ~ 350-8 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1035-151 ~ 3498 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1036150 ~ 350-8 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1036-151 ~ 3498 ~ 50

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1040350-8 ~ 60

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1040150 ~ 350-8 ~ 60

-

SUPPORT PIN 1 ชิ้น 4 วัน 1040-151 ~ 3498 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ร่องน้ำมัน มี