(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ไกด์ งานละเอียด พร้อม หัว ร่อง เกลียว ระบุความยาว การสวมอัด และประเภท ความยาวคงที่
รหัสสินค้า |
---|
GPHLSP20-[60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,170,200,210]-N[8-104/1] |
GPHLSP25-[60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,200,210,220,230]-N[8-114/1] |
GPHLSP30-[130-230/10]-N[8-114/1] |
GPHLSP40-[200-360/10]-N[10-179/1] |
GPHLSP50-[230-350/10]-N[12-174/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนสไลด์ D (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) | N ความยาวระยะสวมอัด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 20 | 60 ~ 210 | 8 ~ 104 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 25 | 60 ~ 230 | 8 ~ 114 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 30 | 130 ~ 230 | 8 ~ 114 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40 | 200 ~ 360 | 10 ~ 179 | ||
- | LEADER PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 50 | 230 ~ 350 | 12 ~ 174 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | มาตรฐาน | หัว | มีหัว | น้ำมัน | ร่อง เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของย่อมุม | ไม่ | วิธีติดตั้ง | ประเภท หัว | ใช้ได้กับ ข้อต่อ หรือไม่ | ไม่ได้ |
วิธีการกำหนดส่วน การสวมอัด | แบบคงที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง