1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินพอยท์เกตบุชชิ่ง - คาร์ไบด์/ ประเภทสามารถเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และขนาดSR/B ได้-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งเกต บุชชิ่ง ตำแหน่งคาร์ คาร์ไบด์ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง SR และ B เส้นผ่านศูนย์กลาง ยึดอยู่กับที่

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PGWB1A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGWB1A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGWB1A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGWB1A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGWB1A5-[15-40/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGWB1A6-[15-40/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGWB1A8-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGWB2A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB2A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB2A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB2A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB2A5-[15-40/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB2A6-[15-40/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB2A8-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGWB3A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGWB3A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGWB3A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGWB3A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGWB3A5-[15-40/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGWB3A6-[15-40/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGWB3A8-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGWB4A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGWB4A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGWB4A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGWB4A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGWB4A5-[15-40/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGWB4A6-[15-40/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGWB4A8-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGWB5A2-[6-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]
PGWB5A2.5-[8-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]
PGWB5A3-[10-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]
PGWB5A4-[10-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]
PGWB5A5-[15-40/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
PGWB5A6-[15-40/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
PGWB5A8-[15-40/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลาย D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
A มุมสปรูสำรอง
(°)
C (ความยาว ปลาย )
(มิลลิเมตร)
K ( มุม ตัด)
(°)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
R (ปลาย R)
(มิลลิเมตร)
S มุมส่วนปลาย
(°)
V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5--1.3 ~ 1.9

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.8--2 ~ 2.9

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1--2.5 ~ 3.9

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 400.8 ~ 1.2--3.5 ~ 4.9

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401 ~ 1.5--4 ~ 5.9

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 101 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A21 ~ 3-20 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A2.51 ~ 3-20 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A31 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.8---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A41 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A51 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 400.8 ~ 1.2---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A61 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 401 ~ 1.5---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 102 A81 ~ 3-20 ~ 3015 ~ 401.2 ~ 1.6---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5-1 ~ 45-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6-1 ~ 45-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.8-1 ~ 45-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1-1 ~ 45-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 400.8 ~ 1.2-1 ~ 45-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401 ~ 1.5-1 ~ 50-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 103 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.50.4 ~ 0.8--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.60.6 ~ 1--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.80.8 ~ 1.5--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 10.8 ~ 1.5--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 400.8 ~ 1.21 ~ 2--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401 ~ 1.51.5 ~ 3--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 104 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401.2 ~ 1.62 ~ 4--

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 306 ~ 200.3 ~ 0.5---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 308 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.5 ~ 0.8---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3010 ~ 400.6 ~ 1---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 400.8 ~ 1.2---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401 ~ 1.5---

-

GATE BUSHING 1 ชิ้น 7 วัน 105 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3015 ~ 401.2 ~ 1.6---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ คาร์ไบด์ รูปทรง ประเภทปกติ รูปทรงสเตปปลาย SR
ประเภท ปลาย ทั่วไป พิกัดความเผื่อขนาด D 0/-0.005 พิกัดความเผื่อขนาด P ±0.01
พิกัดความเผื่อความตรงส่วนปลาย 0 ถึง 0.2