1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินพ้อยท์เกตบูชพร้อมหัว -SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในแบบ SR/แบบเลือกขนาด B-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

SKH51/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR/B มิติ บุช แบบอยู่กับที่ ตายตัวพร้อม ปลอกสวม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PGHT1A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-V[1.3-1.9/0.1]
PGHT1A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1]
PGHT1A3-[20-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1]
PGHT1A4-[20-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1]
PGHT1A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]
PGHT1A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1]
PGHT1A8-[20-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1]
PGHT2A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT2A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT2A3-[20-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT2A4-[20-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT2A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT2A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT2A8-[20-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]
PGHT3A2-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-S[1-45/1]
PGHT3A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHT3A3-[20-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHT3A4-[20-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1]
PGHT3A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1]
PGHT3A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1]
PGHT3A8-[20-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1]
PGHT4A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]-R[0.4-0.8/0.1]
PGHT4A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1]
PGHT4A3-[20-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHT4A4-[20-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1]
PGHT4A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1]
PGHT4A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1]
PGHT4A8-[20-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1]
PGHT5A2-[10-20/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.4/0.1]
PGHT5A2.5-[10-25/0.01]-P[0.3,​0.4,​0.5,​0.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.2-0.5/0.1]
PGHT5A3-[20-40/0.01]-P[0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHT5A4-[20-40/0.01]-P[0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.3-0.8/0.1]
PGHT5A5-[20-60/0.01]-P[0.8,​0.9,​1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHT5A6-[20-60/0.01]-P[1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
PGHT5A8-[20-60/0.01]-P[1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6]-A[1,​2,​3]-K[20,​30]-C[0.5-1.5/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
A มุมก้านสำรอง
(°)
C (ความยาว ปลาย )
(มิลลิเมตร)
K ( มุม ตัด)
(°)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
R (ปลาย R)
(มิลลิเมตร)
S (มุมบริเวณปลายแหลม)
(°)
V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 3010 ~ 200.3 ~ 0.5--1.3 ~ 1.9

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 3010 ~ 250.3 ~ 0.6--1.5 ~ 2.4

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.5 ~ 0.9--2 ~ 2.9

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.6 ~ 1.2--2.5 ~ 3.9

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 600.8 ~ 1.5--3.5 ~ 4.9

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601 ~ 1.6--4 ~ 5.9

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 101 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601.2 ~ 1.6--4.5 ~ 7.9

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A21 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 200.3 ~ 0.5---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A2.51 ~ 3-20 ~ 3010 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A31 ~ 3-20 ~ 3020 ~ 400.5 ~ 0.9---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A41 ~ 3-20 ~ 3020 ~ 400.6 ~ 1.2---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A51 ~ 3-20 ~ 3020 ~ 600.8 ~ 1.5---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A61 ~ 3-20 ~ 3020 ~ 601 ~ 1.6---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 102 A81 ~ 3-20 ~ 3020 ~ 601.2 ~ 1.6---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 3010 ~ 250.3 ~ 0.5-1 ~ 45-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 3010 ~ 250.3 ~ 0.6-1 ~ 45-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.5 ~ 0.9-1 ~ 45-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.6 ~ 1.2-1 ~ 45-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 600.8 ~ 1.5-1 ~ 45-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601 ~ 1.6-1 ~ 50-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 103 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601.2 ~ 1.6-1 ~ 60-

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 3010 ~ 200.3 ~ 0.50.4 ~ 0.8--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 3010 ~ 250.3 ~ 0.60.6 ~ 1--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.5 ~ 0.90.8 ~ 1.5--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.6 ~ 1.20.8 ~ 1.5--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 600.8 ~ 1.51 ~ 2--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601 ~ 1.61.5 ~ 3--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 104 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601.2 ~ 1.62 ~ 4--

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A21 ~ 30.2 ~ 0.420 ~ 3010 ~ 200.3 ~ 0.6---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A2.51 ~ 30.2 ~ 0.520 ~ 3010 ~ 250.3 ~ 0.6---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A31 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.5 ~ 0.9---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A41 ~ 30.3 ~ 0.820 ~ 3020 ~ 400.6 ~ 1.2---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A51 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 600.8 ~ 1.5---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A61 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601 ~ 1.6---

-

PIN-POINTGATEBUSHING 1 ชิ้น 5 วัน 105 A81 ~ 30.5 ~ 1.520 ~ 3020 ~ 601.2 ~ 1.6---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 รูปทรง แบบมีหัว รูปทรงสเตปส่วนปลาย SR
ประเภท ปลาย ทั่วไป พิกัดความเผื่อขนาด D 0/-0.005 พิกัดความเผื่อขนาด P ±0.01
ปลาย ความเผื่อ แบบตรง 0 ถึง 0.2