(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บุชเกทพินพอยต์ขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าพร้อมขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน SR และ D ที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
PGED1A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-V[1.5-2.4/0.1] |
PGED1A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2-2.9/0.1] |
PGED1A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-V[2.5-3.9/0.1] |
PGED1A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[3.5-4.9/0.1] |
PGED1A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-4.9/0.1] |
PGED1A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGED2A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01] |
PGED2A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01] |
PGED2A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01] |
PGED2A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01] |
PGED2A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01] |
PGED2A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01] |
PGED3A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-45/1] |
PGED3A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGED3A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGED4A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1]-R[0.6-1/0.1] |
PGED4A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGED4A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1]-R[0.8-1.5/0.1] |
PGED4A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1-2/0.1] |
PGED4A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGED4A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGED5A2.5-[8-25/0.01]-D[2.51-3/0.01]-P[0.3,0.4,0.5]-A[1,2,3]-B[4-6/0.01]-C[0.2-0.5/0.1] |
PGED5A3-[10-40/0.01]-D[3.01-4/0.01]-P[0.5,0.6,0.7,0.8,0.9]-A[1,2,3]-B[5-9/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGED5A4-[10-40/0.01]-D[4.01-5/0.01]-P[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2]-A[1,2,3]-B[5-30/0.01]-C[0.3-0.8/0.1] |
PGED5A5-[15-60/0.01]-D[5.01-7/0.01]-P[0.8,0.9,1,1.2,1.4,1.5]-A[1,2,3]-B[5-35/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGED5A6-[15-60/0.01]-D[6.01-8/0.01]-P[1,1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGED5A8-[15-60/0.01]-D[8.01-10/0.01]-P[1.2,1.4,1.5,1.6]-A[1,2,3]-B[5-50/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | A มุมก้านสำรอง (°) | B (ความยาวไม่รวมความยาวของ หัว และ ปลาย) (มิลลิเมตร) | C (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ปลาย R) (มิลลิเมตร) | S มุมปลาย (°) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | 1.5 ~ 2.4 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | 2 ~ 2.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | 2.5 ~ 3.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | 3.5 ~ 4.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | 4 ~ 4.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1 A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | - | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | - | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | - | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | - | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 2 A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | - | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | 1 ~ 45 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | 0.6 ~ 1 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | 1 ~ 2 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | 2 ~ 4 | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 2.51 ~ 3 | 2.5 | 1 ~ 3 | 4 ~ 6 | 0.2 ~ 0.5 | 8 ~ 25 | 0.3 ~ 0.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 3.01 ~ 4 | 3 | 1 ~ 3 | 5 ~ 9 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.5 ~ 0.9 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 4.01 ~ 5 | 4 | 1 ~ 3 | 5 ~ 30 | 0.3 ~ 0.8 | 10 ~ 40 | 0.6 ~ 1.2 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 5.01 ~ 7 | 5 | 1 ~ 3 | 5 ~ 35 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 0.8 ~ 1.5 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 6.01 ~ 8 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1 ~ 1.6 | - | - | - | ||
- | GATE BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 A | 8.01 ~ 10 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 50 | 0.5 ~ 1.5 | 15 ~ 60 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Electroforming (มาตรฐาน) | รูปทรง | ประเภททั่วไป | รูปทรงปลายสเตป | SR |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ปลาย | ทั่วไป | พิกัดความเผื่อขนาด D | 0/-0.01 | พิกัดความเผื่อปลายตรง | 0 ถึง 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง