(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ตัวล็อครันเนอร์ ชนิดตรง พร้อมส่วนสายนำเข้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ปีกหมวก เป็นเรื่องปกติ
รหัสสินค้า |
---|
RLRSB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1] |
RLRSB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1] |
RLRSB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1] |
RLRSB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.6/0.1]-Y[1.2-5.6/0.1] |
RLRSB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.6/0.1]-Y[1.5-5.5/0.1] |
RLRSBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.8/0.1]-Y[0.8-1.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.8/0.1]-Y[0.8-2.7/0.1]-B[1.5-3/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.8/0.1]-Y[1-3.7/0.1]-B[1.5-3.8/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
RLRSBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1]-E[0.5-1/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางสลักล็อครันเนอร์ (มิลลิเมตร) | ประเภทกำหนดระยะได้ | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | E (ความกว้างของ ปลาย ) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | Y (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | - | 0.9 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.7 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | - | 1.1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.7 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | - | 1.3 ~ 4.6 | 1.2 ~ 5.6 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 15 ~ 100 | - | - | 1.6 ~ 5.6 | 1.5 ~ 5.5 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B / E | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1 | 0.9 ~ 1.8 | 0.8 ~ 1.7 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B / E | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3 | 0.5 ~ 1 | 0.9 ~ 2.8 | 0.8 ~ 2.7 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B / E | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1 | 1.1 ~ 3.8 | 1 ~ 3.7 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B / E | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 1 | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B / E | 15 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 0.5 ~ 1 | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 |
กำลังโหลด …
ชื่อสินค้า | สลักล็อครันเนอร์ | ปลาย จับคู่ รูปทรง | ชนิดตรง | ปลาย รูปทรง | ด้วยการแนะนำ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง