(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ตัวล็อครันเนอร์ ล็อค เรียว สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง ปีกหมวก ปกติหรือใหญ่ได้
รหัสสินค้า |
---|
RHTB4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-F[1-2.9/0.1] |
RHTB5-[20-100/0.1]-P[1.7-2.8/0.1]-Y[1.2-2.3/0.1]-F[1.2-3.4/0.1] |
RHTB6-[25-100/0.1]-P[2-3.3/0.1]-Y[1.5-2.8/0.1]-F[1.5-3.9/0.1] |
RHTB8-[25-100/0.1]-P[2.5-5.2/0.1]-Y[2-4.7/0.1]-F[2-5.9/0.1] |
RHTB10-[25-100/0.1]-P[3-7/0.1]-Y[2.5-6.5/0.1]-F[2.5-7.9/0.1] |
RHTBF4-[20-100/0.1]-P[1.5-3.8/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.8/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF5-[20-100/0.1]-P[1.7-4.8/0.1]-Y[1.2-4.4/0.1]-F[1.2-4.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF6-[25-150/0.1]-P[2-5.8/0.1]-Y[1.5-5.4/0.1]-F[1.5-5.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF8-[25-150/0.1]-P[2.5-7.8/0.1]-Y[2-7.4/0.1]-F[2-7.8/0.1]-B[3-6/0.1]-E[1-3/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTBF10-[25-150/0.1]-P[3-9.8/0.1]-Y[2.5-9.4/0.1]-F[2.5-9.8/0.1]-B[3.8-7.5/0.1]-E[1.3-3.8/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTG4-[20-100/0.1]-P[1.1-2.4/0.1]-Y[1-2.3/0.1]-F[1-2.9/0.1] |
RHTG5-[20-100/0.1]-P[1.3-2.8/0.1]-Y[1.2-2.7/0.1]-F[1.2-3.4/0.1] |
RHTG6-[25-100/0.1]-P[1.6-3.3/0.1]-Y[1.5-3.2/0.1]-F[1.5-3.9/0.1] |
RHTG8-[25-100/0.1]-P[2.1-5.2/0.1]-Y[2-5.1/0.1]-F[2-5.9/0.1] |
RHTG10-[25-100/0.1]-P[2.6-7/0.1]-Y[2.5-6.9/0.1]-F[2.5-7.9/0.1] |
RHTGF4-[20-100/0.1]-P[1.5-3.8/0.1]-Y[1-3.4/0.1]-F[1-3.8/0.1]-B[1.8-3.8/0.1]-E[0.5-1.5/0.1]-V[3-3.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF5-[20-100/0.1]-P[1.7-4.8/0.1]-Y[1.2-4.4/0.1]-F[1.2-4.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[3.5-4.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF6-[25-150/0.1]-P[2-5.8/0.1]-Y[1.5-5.4/0.1]-F[1.5-5.8/0.1]-B[2.3-4.5/0.1]-E[0.8-2.3/0.1]-V[4-5.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF8-[25-150/0.1]-P[2.5-7.8/0.1]-Y[2-7.4/0.1]-F[2-7.8/0.1]-B[3-6/0.1]-E[1-3/0.1]-V[6-7.9/0.1]-G[5-10/1] |
RHTGF10-[25-150/0.1]-P[3-9.8/0.1]-Y[2.5-9.4/0.1]-F[2.5-9.8/0.1]-B[3.8-7.5/0.1]-E[1.3-3.8/0.1]-V[8-9.9/0.1]-G[5-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางสลักล็อครันเนอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | ประเภทกำหนดระยะได้ | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | E (ความกว้างของ ปลาย ) (มิลลิเมตร) | F (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | G ( มุม ทรงเรียว ) (°) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | Y (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 20 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.9 | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 20 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 3.4 | - | 1.7 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.3 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 25 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | 2 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 2.8 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 25 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.9 | - | 2.5 ~ 5.2 | - | 2 ~ 4.7 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 25 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.9 | - | 3 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.5 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 20 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 3.8 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 20 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.2 ~ 4.8 | 5 ~ 10 | 1.7 ~ 4.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 25 ~ 150 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.5 ~ 5.8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5.8 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 25 ~ 150 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.8 | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 7.8 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 7.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ปกติ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 25 ~ 150 | 3.8 ~ 7.5 | 1.3 ~ 3.8 | 2.5 ~ 9.8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 9.8 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 20 ~ 100 | - | - | 1 ~ 2.9 | - | 1.1 ~ 2.4 | - | 1 ~ 2.3 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 20 ~ 100 | - | - | 1.2 ~ 3.4 | - | 1.3 ~ 2.8 | - | 1.2 ~ 2.7 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 25 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 3.9 | - | 1.6 ~ 3.3 | - | 1.5 ~ 3.2 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 25 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.9 | - | 2.1 ~ 5.2 | - | 2 ~ 5.1 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F | 25 ~ 100 | - | - | 2.5 ~ 7.9 | - | 2.6 ~ 7 | - | 2.5 ~ 6.9 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 4 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 20 ~ 100 | 1.8 ~ 3.8 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 3.8 | 5 ~ 10 | 1.5 ~ 3.8 | 3 ~ 3.9 | 1 ~ 3.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 5 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 20 ~ 100 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.2 ~ 4.8 | 5 ~ 10 | 1.7 ~ 4.8 | 3.5 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 6 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 25 ~ 150 | 2.3 ~ 4.5 | 0.8 ~ 2.3 | 1.5 ~ 5.8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 5.8 | 4 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 8 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 25 ~ 150 | 3 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 7.8 | 5 ~ 10 | 2.5 ~ 7.8 | 6 ~ 7.9 | 2 ~ 7.4 | ||
- | RUNNER LOCK PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 10 | ใหญ่ | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/F / B/E / V/G | 25 ~ 150 | 3.8 ~ 7.5 | 1.3 ~ 3.8 | 2.5 ~ 9.8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 9.8 | 8 ~ 9.9 | 2.5 ~ 9.4 |
กำลังโหลด …
ชื่อสินค้า | สลักล็อครันเนอร์ | ปลาย จับคู่ รูปทรง | ชนิดเทเปอร์ | ปลาย รูปทรง | ล็อค ฮาร์ด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง