(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ค้นหา แหวน อแดปเตอร์/ตัวแปลง วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร คุณสามารถเปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของ แหวน ระบุตำแหน่งให้ใหญ่ขึ้นหนึ่งขนาดได้โดย ข้อต่อฟิตติ้ง ที่ด้านนอกของ แหวน ระบุตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
LAR100-10 |
LAR100-15 |
LAR100-20 |
LAR120-10 |
LAR120-15 |
LAR120-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแหวนรอง (มิลลิเมตร) | T ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 352.00 | LOCATING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 10 | |
฿ 377.00 | LOCATING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 15 | |
฿ 404.00 | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 20 | ||
฿ 377.00 | LOCATING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 10 | |
฿ 404.00 | LOCATING RINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 15 | |
฿ 450.00 | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 120 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภทสปรูที่ใช้ได้ | สำหรับทั้งประเภท สลักเกลียว และแบบ แบบมีบ่า | ประเภทของแหวนรอง | แหวนอะแดปเตอร์สำหรับการวาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง