1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนประคองหัวฉีดแบบระบุตำแหน่ง / ประเภทโบลต์-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวน ระบุตำแหน่งแบบ กลับด้านได้ สำหรับประเภท สลักเกลียว วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LRBW100
LRBW100-16
LRBW120
LRBW120-16
LRBW130
LRBW130-16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแหวนรอง
(มิลลิเมตร)
t ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 600.00

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010014

฿ 609.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010016

฿ 621.00

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012014

฿ 630.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012016

฿ 605.61

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013014

฿ 642.00

฿ 418.91

LOCATING RING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสปรูที่ใช้ได้ สลักเกลียว ประเภท สต๊อปเปอร์ ประเภทของแหวนรอง ประเภท กลับด้านได้ จำนวนสลักเกลียว 4 รู