1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนประคองหัวฉีด - ประเภทโบลต์-

แหวนประคองหัวฉีด - ประเภทโบลต์-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 723.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ค้นหา แหวน สำหรับประเภท สลักเกลียว วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
LRBD100-15SALE
LRBD100-20
LRBD100-35SALE
LRBD100-40
LRBD100-45
LRBD120-15
LRBD120-20
LRBD120-35
LRBD120-40
LRBD120-45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแหวนรอง
(มิลลิเมตร)
T ความสูง
(มิลลิเมตร)

฿ 723.00

฿ 212.42

LOCATING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010015

฿ 760.00

LOCATING RINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010020

฿ 785.00

฿ 334.57

LOCATING RINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010035

฿ 860.86

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010040

฿ 955.96

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010045

฿ 825.83

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012015

฿ 860.86

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012020

฿ 910.91

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012035

฿ 1,036.04

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012040

฿ 1,156.16

LOCATING RING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012045

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสปรูที่ใช้ได้ สลักเกลียว ประเภท สต๊อปเปอร์ ประเภทของแหวนรอง รุ่นมาตรฐาน จำนวนสลักเกลียว 2 รู