(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[6-15/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][16-19/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][21-24/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][26-29/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ บุชชิ่ง Sprue ไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผล ทรงเรียว บน แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ ปเปอร์รันเนอร์อีกต่อไป
รหัสสินค้า |
---|
SBGN16-[15,20,25,30]-V[6-9/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN20-[15,20,25,30]-V[9-12/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN25-[15,20,25,30]-V[12-15/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN28-[20,25,30]-V[16-19/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN35-[25,30,35,40]-V[21-24/0.1]-G[1-10/1] |
SBGN40-[25,30,35,40]-V[26-29/0.1]-G[1-10/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาหัว (มิลลิเมตร) | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | G ( มุม ทรงเรียว ) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | V (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 16 | 1 ~ 10 | 15 ~ 30 | 6 ~ 9 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 20 | 1 ~ 10 | 15 ~ 30 | 9 ~ 12 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 25 | 1 ~ 10 | 15 ~ 30 | 12 ~ 15 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 28 | 1 ~ 10 | 20 ~ 30 | 16 ~ 19 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 35 | 1 ~ 10 | 25 ~ 40 | 21 ~ 24 | ||
- | SPRUE BUSHING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 40 | 1 ~ 10 | 25 ~ 40 | 26 ~ 29 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUJ2 | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ตัวนำบูชชิ่งสปรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง