(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สลักเกลียว อเนกประสงค์ ความหนา หน้าแปลน 10 มม. ความหนาของ แผ่นเพลท เพลท (Y) บุชชิ่ง สปรูชนิดเลือกได้ (พร้อมการป้องกันเกลียว)
รหัสสินค้า |
---|
SBBJH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBJH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBJH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBYH10-[0-120/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBYH13-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
SBBYH16-[0-150/0.1]-SR[0,10.5,11,12,13,16]-P[2.5,3,3.5,4,4.5]-A[0.5-4/0.5]-Y[0.5,0.6] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | L ความยาวเพลาของแบริ่ง (มิลลิเมตร) | A มุมเทเปอร์ที่สปรู (°) | P (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) (มิลลิเมตร) | SR (ส่วน หัวฉีด ) (มิลลิเมตร) | Y (ความหนาของ แผ่นเพลท พร้อมตัวกำจัดสตริง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM1 เทียบเท่า | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | 10 | 0 ~ 120 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | 13 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 | ||
- | SPRUE BUSHINGS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKD61 | 16 | 0 ~ 150 | 0.5 ~ 4 | 2.5 ~ 4.5 | 0 ~ 16 | 0.5 ~ 0.6 |
กำลังโหลด …
ประเภทสินค้า | สลักเกลียว ยึด | สเปค สลักเกลียว | สลักเกลียวทั่วไป | รูปทรงจับคู่ส่วนปลาย | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ส่วน หัวฉีด สัมผัส | เครื่องกำจัดสตริง | ความหนา หัว(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง