1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทปรับสไลด์ - แบบกำหนดได้อิสระ (ไม่มีร่องน้ำมัน / มีร่องน้ำมัน / ทองแดงผสมออยฟรี)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นเพลทปรับสไลด์ - แบบกำหนดได้อิสระ (ไม่มีร่องน้ำมัน / มีร่องน้ำมัน / ทองแดงผสมออยฟรี)
  • แผ่นเพลทปรับสไลด์ - แบบกำหนดได้อิสระ (ไม่มีร่องน้ำมัน / มีร่องน้ำมัน / ทองแดงผสมออยฟรี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นเพลท ปรับสไลด์ชนิดฟรี สเปค (ไม่มีร่องน้ำ น้ำมัน /มีร่องน้ำ น้ำมัน )

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SAPM1H-A[30-40/5]-B[30-40/5]-T[5,​10]
SAPM2H-A[50-70/5]-B[30-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPM3H-A[80-120/5]-B[30-60/5]-T[5,​10]-E[8-53/1]
SAPM4H-A[130-150/5]-B[50-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-37/1]-S[8-20/1]
SAPMM1H-A[30-40/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]
SAPMM2H-A[50-70/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPMM3H-A[80-120/5]-B[35-60/5]-T[5,​10]-E[8-47/1]
SAPMM4H-A[130-150/5]-B[55-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-68/1]-S[8-33/1]
SAPS1H-A[30-40/5]-B[30-40/5]-T[5,​10]
SAPS2H-A[50-70/5]-B[30-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPS3H-A[80-120/5]-B[30-60/5]-T[5,​10]-E[8-53/1]
SAPS4H-A[130-150/5]-B[50-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-68/1]-S[8-33/1]
SAPSM1H-A[30-40/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]
SAPSM2H-A[50-70/5]-B[35-50/5]-T[5,​10]-E[8-28/1]
SAPSM3H-A[80-120/5]-B[35-60/5]-T[5,​10]-E[8-47/1]
SAPSM4H-A[130-150/5]-B[55-80/5]-T[5,​10,​13]-E[8-68/1]-S[8-33/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ น้ำมัน ความหนา
(มิลลิเมตร)
A (ความยาว)
(มิลลิเมตร)
B (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องยึด
(ชิ้น)
E ( ตำแหน่ง รู สลักเกลียว )
(มิลลิเมตร)
S ( ตำแหน่ง รู สลักเกลียว )
(มิลลิเมตร)

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 1030 ~ 4030 ~ 401--

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 1050 ~ 7030 ~ 5028 ~ 28-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 1080 ~ 12030 ~ 6038 ~ 53-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 13130 ~ 15050 ~ 8048 ~ 378 ~ 20

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันน้ำมัน5 ~ 1030 ~ 4035 ~ 501--

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันน้ำมัน5 ~ 1050 ~ 7035 ~ 5028 ~ 28-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันน้ำมัน5 ~ 1080 ~ 12035 ~ 6038 ~ 47-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10HPM2T เทียบเท่ากันน้ำมัน5 ~ 13130 ~ 15055 ~ 8048 ~ 688 ~ 33

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 1030 ~ 4030 ~ 401--

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 1050 ~ 7030 ~ 5028 ~ 28-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 1080 ~ 12030 ~ 6038 ~ 53-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3ร่องที่ไม่ใช่ น้ำมัน5 ~ 13130 ~ 15050 ~ 8048 ~ 688 ~ 33

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3น้ำมัน5 ~ 1030 ~ 4035 ~ 501--

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3น้ำมัน5 ~ 1050 ~ 7035 ~ 5028 ~ 28-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3น้ำมัน5 ~ 1080 ~ 12035 ~ 6038 ~ 47-

-

SLIDE PLATE 1 ชิ้น 7 วัน 10SKS3น้ำมัน5 ~ 13130 ~ 15055 ~ 8048 ~ 688 ~ 33

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทำงาน สำหรับปรับการสไลด์