1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลด์สต็อปเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 123.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น สต๊อปเปอร์ แบบสไลด์ วัสดุ คือ S45C และ พื้นผิว เคลือบด้วยไตรไอรอนเตตรอกไซด์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SLSP10-15
SLSP10-20
SLSP10-25
SLSP10-30
SLSP16-20
SLSP16-25
SLSP16-30
SLSP20-20
SLSP20-25
SLSP20-30
SLSP20-35
SLSP20-40SALE
SLSP25-30
SLSP25-35
SLSP25-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว สต๊อปเปอร์ )
(มิลลิเมตร)

฿ 123.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101015

฿ 123.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020

฿ 123.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101025

฿ 123.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101030

฿ 140.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101620

฿ 140.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101625

฿ 140.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101630

฿ 181.00

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102020

฿ 175.18

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102025

฿ 175.18

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102030

฿ 175.18

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102035

฿ 181.00

฿ 68.71

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102040

฿ 225.23

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102530

฿ 225.23

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102535

฿ 225.23

SLIDE STOPPER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102540

กำลังโหลด …

  1. 1