(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ หัวล็อค เชิงมุมพร้อมการเลือก มุม และประเภท สเปค มุม ที่เลือกได้
รหัสสินค้า |
---|
ANC10-B[10-30/5]-L[20-80/0.1]-F[15-80/0.1]-K[10-25/1] |
ANC15-B[10-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1] |
ANC20-B[15-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1] |
ANC25-B[20-30/5]-L[20-150/0.1]-F[15-140/0.1]-K[10-25/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | A (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | B (รูปร่างภายนอก) (มิลลิเมตร) | F ความยาวของส่วนตรง (มิลลิเมตร) | K (มุม) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ANGULAR CAM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 ~ 30 | 15 ~ 80 | 10 ~ 25 | 20 ~ 80 | ||
- | ANGULAR CAM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 10 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 | ||
- | ANGULAR CAM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 15 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 | ||
- | ANGULAR CAM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 20 ~ 30 | 15 ~ 140 | 10 ~ 25 | 20 ~ 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การกำหนดองศา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง