1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วยสูญญากาศ-ประเภทเป่า-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หน่วยสูญญากาศ-ประเภทเป่า-
  • หน่วยสูญญากาศ-ประเภทเป่า-
  • หน่วยสูญญากาศ-ประเภทเป่า-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,151.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือหน่วย สุญญากาศ ที่สร้าง สุญญากาศ ภายในคาวิตี้โดยใช้ อากาศอัด เพื่อป้องกันการเผาไหม้ของก๊าซบนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูป

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AVBN6-3
AVBN8-4
AVBN10-6
AVBN13-9
AVBN16-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
d (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,251.25

VACUUM UNIT FOR GAS VENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1063

฿ 1,151.15

VACUUM UNIT FOR GAS VENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1084

฿ 1,251.25

VACUUM UNIT FOR GAS VENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10106

฿ 1,451.45

VACUUM UNIT FOR GAS VENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10139

฿ 1,776.78

VACUUM UNIT FOR GAS VENT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101612

กำลังโหลด …

  1. 1