(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตัวตอกระบุวันที่สำหรับแม่พิมพ์พลาสติก ระบุวันที่ฝังอยู่ในโพรงหรือ พื้นผิว คอร์/แกน ของ แม่พิมพ์ ใช้สำหรับแกะสลักเลขวัน เดือน ปี ตัวอักษร หรือเครื่องหมายบนชิ้นส่วนพลาสติกฉีด สามารถช่วยลดต้นทุนโดยไม่ต้องแกะสลักแม่พิมพ์และสามารถเปลี่ยนได้
ลำดับที่ | F | T | H | B | ℓ | M × P |
4 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | M1.6 × 0.20 |
5 | 2.9 | |||||
6 | 3.7 | |||||
8 | 9.7 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.2 | M2.3 × 0.25 |
10 | 11.7 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | M2.5 × 0.35 |
12 | 13.7 | 4.3 | 7.5 | 4.2 | M3.0 × 0.35 | |
16 | 11.0 | 4.8 | M4.0 × 0.35 | |||
20 | 15.7 | 3.5 | 5.0 | 13.2 | 5.3 |
ลำดับที่ | ความลึกของเครื่องหมายลูกศร (มม.) | |
ระดับมาตรฐาน | ตื้น | |
4 | 0.22 | 0.12 |
5 | 0.25 | 0.14 |
6 | 0.40 | 0.18 |
8 | 0.40 | 0.20 |
10 to 20 | 0.50 | 0.22 |
รหัสสินค้า |
---|
DNX4 |
DNX5 |
DNX6 |
DNX8 |
DNX10 |
DNX12 |
DNX16 |
DNX20 |
DNXU4 |
DNXU5 |
DNXU6 |
DNXU8 |
DNXU10 |
DNXU12 |
DNXU16 |
DNXU20 |
DYMX4-** |
DYMX5-** |
DYMX6-** |
DYMX8-** |
DYMX10-** |
DYMX12-** |
DYMX16-** |
DYYX4-24 |
DYYX5-24 |
DYYX6-24 |
DYYX8-24 |
DYYX10-24 |
DYYX12-24 |
DYYX16-24 |
DYYX20-24 |
DYYXU4-24 |
DYYXU5-24 |
DYYXU6-24 |
DYYXU8-24 |
DYYXU10-24 |
DYYXU12-24 |
DYYXU16-24 |
DYYXU20-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เครื่องหมายบ่งชี้ | ความลึกของเครื่องหมายลูกศร | ปี (ปี) | วันที่บังคับใช้ทำเครื่องหมาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | การกำหนด ตัวอักษร แกะสลัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 834.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 4 | - | ||
฿ 1,575.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 5 | - | |
฿ 1,462.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 6 | - | |
฿ 1,506.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 8 | - | |
฿ 1,550.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 10 | - | |
฿ 1,474.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 12 | - | |
฿ 1,906.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 16 | - | |
฿ 1,865.50 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ค่าเริ่มต้น | - | 20 | - | |
฿ 1,683.50 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 4 | - | |
฿ 1,592.50 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 5 | - | |
฿ 1,767.00 ฿ 693.02 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 6 | - | ||
฿ 1,583.40 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 8 | - | |
฿ 1,640.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 10 | - | |
฿ 1,683.50 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 12 | - | |
฿ 1,911.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 16 | - | |
฿ 2,024.75 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ที่ราบ | ตื้น | - | 20 | - | |
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 4 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 5 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 6 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 8 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 10 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 12 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
- | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | การกำหนด ตัวอักษร ลูกศรภายใน | ค่าเริ่มต้น | - | 16 | ※การกำหนดโดย WOS | ||
฿ 1,779.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 4 | - | |
฿ 1,697.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 5 | - | |
฿ 1,556.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 6 | - | |
฿ 1,597.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 8 | - | |
฿ 1,638.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 10 | - | |
฿ 1,679.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 12 | - | |
฿ 1,925.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 16 | - | |
฿ 2,116.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ค่าเริ่มต้น | 24 | 20 | - | |
฿ 1,957.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 4 | - | |
฿ 1,866.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 5 | - | |
฿ 1,761.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 6 | - | |
฿ 1,788.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 8 | - | |
฿ 1,843.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 10 | - | |
฿ 1,911.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 12 | - | |
฿ 2,184.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 16 | - | |
฿ 2,321.00 | DATE MARKED PINS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตื้น | 24 | 20 | - |
กำลังโหลด …
การชี้บ่ง | รหัสสินค้า | ปี | ||
รุ่น | ลำดับที่ | |||
ปี | DYYX DYYXU (ลูกศรตื้น) | 4 | 19 สำหรับปี 2019 20 สำหรับ 2020 (กำหนดได้ตั้งแต่ ก.ย. 2019) 21 สำหรับ 2021 (กำหนดได้ตั้งแต่ ก.ย. 2020) | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
ลูกศรด้านในเหมือนกันกับแบบปรับความยาวรวมได้ |
การชี้บ่ง | รหัสสินค้า | ||
รุ่น | ลำดับที่ | ||
ไม่มีสัญลักษณ์ | DNX DNXU (ลูกศรตื้น) | 4 | |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
16 | |||
20 |
การชี้บ่ง | รหัสสินค้า | การแกะสลักตัวอักษร (2 ตัวอักษร/ตัวอักษรที่พิมพ์เป็นสีน้ำเงินเพื่อชี้บ่ง) | ||
รุ่น | ลำดับที่ | |||
2 ตัวอักษร | DYMX | 4 | ||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
สลักตัวอักษรได้ 2 ตัวที่ลูกศรด้านใน ใช้ ¥ เพื่อระบุ / (สแลช), # สำหรับ - (ลบ) และ % สำหรับ (ช่องว่าง). ลูกศรด้านในเหมือนกันกับแบบปรับความยาวรวมได้ |
ประเภท ตัวอักษร | ตัวอักษร เว้า | การแลกเปลี่ยนลูกศรภายใน | แบบเปลี่ยนหน้า PL | แหวน รอบนอกมุมด้านนอกเรียวหรือไม่ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้นส่วนประกอบ | ลูกศรด้านในเท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง