(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NAK80, ความแม่นยำ ของความเป็นเหลี่ยม 0.008, มาตรฐาน , แผ่นเพลท ขัดขนาดเดียวเหมาะกับทุก การขัดเงา
รหัสสินค้า |
---|
F-NAK80SP-[10-300/0.01]-[10-300/0.01]-[3-50/0.01] |
NAK80SP-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[10,20,40,60,80,100,125,150,180,200,250,300]-[3,5,6,8,10,13,15,20,25,30,35,40,50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภท | A (ความยาว) (มิลลิเมตร) | B (กว้าง) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ฟรีไซส์ | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 3 ~ 50 | ||
- | STEEL PLATES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ระดับมาตรฐาน | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 3 ~ 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | NAK80 | เก็บผิว (ผิวด้านบนและด้านล่าง) | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว | เก็บผิว (ผิวด้านอื่นๆ นอกจากด้านบนและด้านล่าง) | การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง