(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บล็อค การทำรัง เป็นแบบขัดเงา 6 ด้าน คุณสามารถเลือกระหว่าง เกรด ปกติ (±0.01) และ เกรด ละเอียด (±0.005)
รหัสสินค้า |
---|
DH2FG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
DH2FP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
HPM38G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
HPM38P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
NAK55G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
NAK55P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
NAK80G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
NAK80P-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
PX5G-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-100/0.01] |
S50CTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
S-STARG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
S-STARP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
STAVAXTG-A[8-200/0.01]-B[8-300/0.01]-T[8-60/0.01] |
STAVAXTP-A[8-200/0.01]-B[8-200/0.01]-T[8-60/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความเผื่อ | A (กว้าง) (มิลลิเมตร) | B (ความยาว) (มิลลิเมตร) | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | DH2F | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | DH2F | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | HPM38 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | HPM38 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK55 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | NAK55 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | NAK80 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | NAK80 | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | PX5 | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 100 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S50C อบอ่อน | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S-STAR | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S-STAR | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | STAVAX ESR อบอ่อน | ±0.01 | 8 ~ 200 | 8 ~ 300 | 8 ~ 60 | ||
- | INSERT BLOCK | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | STAVAX ESR อบอ่อน | ±0.005 | 8 ~ 200 | 8 ~ 200 | 8 ~ 60 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว | ขัดผิว 6 ด้าน | มี / ไม่มี ระนาบอ้างอิง | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง