(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.8-5.49/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.5-9.99/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)][10-19.995/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
[0.1-3.2/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.1-1.1/0.5มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.1-9.9/0.05มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ขาพิน คอร์/แกน น เกรด งานละเอียด 1 สเตจ ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (P) ที่ระบุ 0.005 มม.
รหัสสินค้า |
---|
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPVB-1A1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPVB-1A1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPVB-1A2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.995/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.995/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.995/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
CPVB-1A3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.995/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPVB-1A3.5-[6.5-120/0.01]-P[3-3.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPVB-1A4-[6.5-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.495/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.495/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
CPVB-1A4.5-[6.5-120/0.01]-P[4-4.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPVB-1A5-[6.5-150/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
CPVB-1A5-[6.5-150/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPVB-1A5-[6.5-150/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1-4.99/0.01] |
CPVB-1A5-[6.5-150/0.01]-P[4.5-4.995/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPVB-1A5.5-[6.5-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPVB-1A5.5-[6.5-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPVB-1A5.5-[6.5-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPVB-1A5.5-[6.5-150/0.01]-P[5-5.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1-1.49/0.01] |
CPVB-1A6-[6.5-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPVB-1A6-[6.5-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A6-[6.5-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPVB-1A6-[6.5-150/0.01]-P[5.5-5.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A6.5-[6.5-150/0.01]-P[6-6.495/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPVB-1A6.5-[6.5-150/0.01]-P[6-6.495/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A6.5-[6.5-150/0.01]-P[6-6.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPVB-1A6.5-[6.5-150/0.01]-P[6-6.495/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A7-[6.5-150/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPVB-1A7-[6.5-150/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A7-[6.5-150/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPVB-1A7-[6.5-150/0.01]-P[6.5-6.995/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A8-[6.5-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPVB-1A8-[6.5-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A8-[6.5-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPVB-1A8-[6.5-150/0.01]-P[7-7.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A10-[6.5-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPVB-1A10-[6.5-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A10-[6.5-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPVB-1A10-[6.5-150/0.01]-P[8-9.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[1.5-1.99/0.01] |
CPVB-1A13-[6.5-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-12.99/0.01] |
CPVB-1A13-[6.5-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[2-2.49/0.01] |
CPVB-1A13-[6.5-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-12.99/0.01] |
CPVB-1A13-[6.5-150/0.01]-P[10-12.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[2-2.49/0.01] |
CPVB-1A16-[6.5-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-V[2-15.99/0.01] |
CPVB-1A16-[6.5-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-F[12-149.99/0.01]-VC[2-2.49/0.01] |
CPVB-1A16-[6.5-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[2-15.99/0.01] |
CPVB-1A16-[6.5-150/0.01]-P[13-15.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[2-2.49/0.01] |
CPVB-1A20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-F[28-149.99/0.01]-V[5-19.99/0.01] |
CPVB-1A20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-F[28-149.99/0.01]-VC[4-4.99/0.01] |
CPVB-1A20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-FC[5-27.99/0.01]-V[5-19.99/0.01] |
CPVB-1A20-[6.5-150/0.01]-P[16-19.99/0.005]-FC[5-27.99/0.01]-VC[4-4.99/0.01] |
CPVB-1AB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPVB-1AB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1AB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-0.98/0.01] |
CPVB-1AB1-[6.5-100/0.01]-P[0.8-0.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPVB-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-F[12-119.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.48/0.01] |
CPVB-1AB1.5-[6.5-100/0.01]-P[1-1.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01] |
CPVB-1AB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPVB-1AB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1AB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-1.99/0.01] |
CPVB-1AB2-[6.5-100/0.01]-P[1.5-1.99/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPVB-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-V[0.5-2.49/0.01] |
CPVB-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-P[2-2.49/0.005]-FC[5-11.99/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01] |
CPVB-1AB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-V[0.7-2.99/0.01] |
CPVB-1AB3-[6.5-100/0.01]-P[2.5-2.99/0.005]-F[12-99.5/0.01]-VC[0.7-0.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงของสเตปแรก) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | A (เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปทรง ขั้น ) (มิลลิเมตร) | C (ความกว้าง ทรงเรียว แบบ ขั้น ) (มิลลิเมตร) | CVC (การกำหนด มิติ C เพิ่มขึ้น 0.01 มม.) (มิลลิเมตร) | F (ความยาวของกระบอกสูบ) (มิลลิเมตร) | FC (ทำให้ มิติ F สั้นกว่า F นาที) (มิลลิเมตร) | G (ความกว้างการลบมุม ปลาย C) (มิลลิเมตร) | K (มุมบริเวณปลายแหลม) (°) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) | Q (ปลาย R ลบมุม) (มิลลิเมตร) | R (ประเภท ขั้น R) (มิลลิเมตร) | S (ปลาย เรียวกว้าง) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | VC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 ~ 1.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 1.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 2.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2.5 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 2.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2.5 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 2.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 ~ 2.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 2.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 ~ 2.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 ~ 2.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 ~ 2.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 ~ 2.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 ~ 3.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 ~ 3.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 ~ 3.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3 ~ 3.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 3.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 ~ 3.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 ~ 3.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 ~ 3.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 3.5 ~ 3.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 ~ 4.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 ~ 4.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 ~ 4.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4 ~ 4.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 4.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 120 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 ~ 4.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 ~ 4.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 ~ 4.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1 ~ 4.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 4.5 ~ 4.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 ~ 5.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5.5 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 ~ 5.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5.5 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 ~ 5.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5 ~ 5.49 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 5.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1 ~ 1.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 ~ 5.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 ~ 5.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 ~ 5.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 5.5 ~ 5.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 ~ 6.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6.5 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 ~ 6.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6.5 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 ~ 6.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6 ~ 6.495 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 6.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 ~ 6.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 7 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 ~ 6.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 7 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 ~ 6.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 7 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 6.5 ~ 6.995 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 7 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 ~ 7.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 8 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 ~ 7.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 8 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 ~ 7.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 8 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 7 ~ 7.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 8 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 ~ 9.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 10 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 ~ 9.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 10 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 ~ 9.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 8 ~ 9.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 10 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 1.5 ~ 1.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 ~ 12.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 13 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 12.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 ~ 12.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 13 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 2 ~ 2.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 ~ 12.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 13 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 12.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 10 ~ 12.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 13 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 2 ~ 2.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 13 ~ 15.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 16 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 13 ~ 15.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 16 | - | - | - | 12 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 2 ~ 2.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 13 ~ 15.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 16 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 13 ~ 15.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 16 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 2 ~ 2.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 16 ~ 19.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 20 | - | - | - | 28 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 19.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 16 ~ 19.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 20 | - | - | - | 28 ~ 149.99 | - | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 4 ~ 4.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 16 ~ 19.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 20 | - | - | - | - | 5 ~ 27.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | 5 ~ 19.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 16 ~ 19.99 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | 20 | - | - | - | - | 5 ~ 27.99 | - | - | 6.5 ~ 150 | - | - | - | - | 4 ~ 4.99 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | B | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | B | 1 | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | B | 1 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 0.98 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 0.8 ~ 0.99 | 1 A | B | 1 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1 ~ 1.49 | 1 A | B | 1.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1 ~ 1.49 | 1 A | B | 1.5 | - | - | - | 12 ~ 119.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1 ~ 1.49 | 1 A | B | 1.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.48 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1 ~ 1.49 | 1 A | B | 1.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | B | 2 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | B | 2 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | B | 2 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | B | 2 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 2 ~ 2.49 | 1 A | B | 2.5 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 2 ~ 2.49 | 1 A | B | 2.5 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 2 ~ 2.49 | 1 A | B | 2.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 2 ~ 2.49 | 1 A | B | 2.5 | - | - | - | - | 5 ~ 11.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 2.5 ~ 2.99 | 1 A | B | 3 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 2.99 | - | ||
- | COREPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SKH51 | 0/-0.1 | 2.5 ~ 2.99 | 1 A | B | 3 | - | - | - | 12 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | 0.7 ~ 0.99 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | แบบสเตปเดียว | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.005 | พิกัดความเผื่อความลาดส่วนปลาย | ±0.005 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | สเตป (รูปทรงของสเตปที่สอง) | ไม่มี ขั้น ที่สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง