(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.8-2.495/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][2.5-2.995/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][3-3.495/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][3.5-3.995/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][4-4.495/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.5-4.995/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][5-5.495/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.5-5.995/0.001มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.8-5.995/0.005มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลาย สั้นที่มี งานละเอียด เป็นพิเศษ ( ) ขาพิน คอร์/แกน สเตจ ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ระบุ (P) 0.001 มม.
รหัสสินค้า |
---|
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1A1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1A1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1A1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.5-2.495/0.005] |
S-CPM-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-2.495/0.005] |
S-CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[0.7-2.995/0.005] |
S-CPM-1A3-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.7-2.995/0.005] |
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.495/0.005] |
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.495/0.005] |
S-CPM-1A3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-3.995/0.005] |
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.995/0.005] |
S-CPM-1A4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.495/0.005] |
S-CPM-1A4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.495/0.005] |
S-CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1-4.995/0.005] |
S-CPM-1A5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.995/0.005] |
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[1.5-5.495/0.005] |
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1-1.495/0.005] |
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1.5-5.495/0.005] |
S-CPM-1A5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.495/0.005] |
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-V[2-5.995/0.005] |
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-F[10-99.7/0.01]-VC[1.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[2-5.995/0.005] |
S-CPM-1A6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB1-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[6.5-11.49/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-F[10-99.5/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.495/0.005] |
S-CPM-1AB1.5-[12-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005] |
S-CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-F[10-99.45/0.01]-V[0.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1AB2-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.45/0.01]-V[0.5-2.495/0.005] |
S-CPM-1AB2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-2.495/0.005] |
S-CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-F[10-99.35/0.01]-V[0.7-2.995/0.005] |
S-CPM-1AB3-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.7-2.995/0.005] |
S-CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.35/0.01]-V[1-3.495/0.005] |
S-CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.35/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.495/0.005] |
S-CPM-1AB3.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.35/0.01]-V[1-3.995/0.005] |
S-CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-F[10-99.35/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-3.995/0.005] |
S-CPM-1AB4-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.7-0.995/0.005] |
S-CPM-1AB4.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.2/0.01]-V[1-4.495/0.005] |
S-CPM-1AB4.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.495/0.005] |
S-CPM-1AB5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.2/0.01]-V[1-4.995/0.005] |
S-CPM-1AB5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1-4.995/0.005] |
S-CPM-1AB5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.2/0.01]-V[1.5-5.495/0.005] |
S-CPM-1AB5.5-[6.5-100/0.01]-F[10-99.2/0.01]-VC[1-1.495/0.005] |
S-CPM-1AB5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[1.5-5.495/0.005] |
S-CPM-1AB5.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1-1.495/0.005] |
S-CPM-1AB6-[6.5-100/0.01]-F[10-98.95/0.01]-V[2-5.995/0.005] |
S-CPM-1AB6-[6.5-100/0.01]-F[10-98.95/0.01]-VC[1.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1AB6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[2-5.995/0.005] |
S-CPM-1AB6-[6.5-100/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[1.5-1.995/0.005] |
S-CPM-1AC1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.6/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-G[0.1-0.45/0.05] |
S-CPM-1AC1-[6.5-10.99/0.01]-F[10-99.6/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-G[0.1-0.45/0.05] |
S-CPM-1AC1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-G[0.1-0.45/0.05] |
S-CPM-1AC1-[6.5-10.99/0.01]-FC[5-9.99/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-G[0.1-0.45/0.05] |
S-CPM-1AC1-[12-100/0.01]-F[10-99.6/0.01]-V[0.5-0.995/0.005]-G[0.1-0.45/0.05] |
S-CPM-1AC1-[12-100/0.01]-F[10-99.6/0.01]-VC[0.4-0.495/0.005]-G[0.1-0.45/0.05] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงของสเตปแรก) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | A (เส้นผ่านศูนย์กลาง รูปทรง ขั้น) (mm) | C (แบบ ขั้น ทรงเรียว กว้างเทเปอร์) (mm) | F (ความยาว รู ตลับลูกปืน/รองลื่น) (mm) | FC (ทำให้ มิติ F สั้นกว่า F min) (mm) | G (ปลาย ลบมุมกว้าง) (mm) | K (มุมบริเวณปลายแหลม) (°) | L (มิติ แอล) (mm) | Q (การลบมุม ปลาย R) (mm) | S (ปลาย เรียวกว้าง) (mm) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย) (mm) | VC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ V (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 2.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 3.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 4.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 5.5 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | 10 ~ 99.7 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 1.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 6 | 1 A | ไม่มีการประมวลผล | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 1.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 11.49 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.5 | - | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 1.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.45 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 1.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.45 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 2.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 2.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.35 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 0.7 ~ 2.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.35 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.35 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 3.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.35 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.35 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 3.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.7 ~ 0.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.2 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 4.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.2 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1 ~ 4.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.2 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 99.2 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 5.495 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 5.5 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 1.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 98.95 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 | 1 A | B | - | - | - | 10 ~ 98.95 | - | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 1.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | 2 ~ 5.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.05 | 6 | 1 A | B | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.5 ~ 1.995 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | C | - | - | - | 10 ~ 99.6 | - | 0.1 ~ 0.45 | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | C | - | - | - | 10 ~ 99.6 | - | 0.1 ~ 0.45 | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | C | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | 0.1 ~ 0.45 | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | C | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | 0.1 ~ 0.45 | - | 6.5 ~ 10.99 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | C | - | - | - | 10 ~ 99.6 | - | 0.1 ~ 0.45 | - | 12 ~ 100 | - | - | 0.5 ~ 0.995 | - | ||
- | EXTRA PRECISION ROUND CORE PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | +0.01/0 | 1 | 1 A | C | - | - | - | 10 ~ 99.6 | - | 0.1 ~ 0.45 | - | 12 ~ 100 | - | - | - | 0.4 ~ 0.495 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | แบบสเตปเดียว | วัสดุ | SKH51 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 0/-0.003 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อความลาดส่วนปลาย | ±0.005 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา หัว | 4 มม. (T4) |
สเตป (รูปทรงของสเตปที่สอง) | ไม่มี ขั้น ที่สอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง