(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ตรง สเตจ เดียวพร้อม แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61 + ไนไตรดิ้ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (P) ระบุ 0.1 มม. ประเภท ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01_-0.02
รหัสสินค้า |
---|
CPJG-5A2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-299.5/0.01]-V[0.7-1.9/0.01] |
CPJG-5A2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.4/0.01] |
CPJG-5A3-[70-400/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-2.9/0.01] |
CPJG-5A3.5-[70-400/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-3.4/0.01] |
CPJG-5A4-[70-400/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1-3.9/0.01] |
CPJG-5A4.5-[70-400/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[1.5-4.4/0.01] |
CPJG-5A5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.9/0.01] |
CPJG-5A5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.4/0.01] |
CPJG-5A6-[70-500/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-5.9/0.01] |
CPJG-5A6.5-[70-500/0.01]-P[6-6.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.4/0.01] |
CPJG-5A7-[70-500/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-6.9/0.01] |
CPJG-5A8-[70-500/0.01]-P[7-7.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-7.9/0.01] |
CPJG-5A10-[70-500/0.01]-P[8-9.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-9.9/0.01] |
CPJG-5A12-[70-500/0.01]-P[10-11.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-11.9/0.01] |
CPJG-5A15-[70-500/0.01]-P[12-14.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2-14.9/0.01] |
CPJG-5A16-[70-500/0.01]-P[15-15.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[2.5-15.9/0.01] |
CPJG-5AB2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPJG-5AB2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01] |
CPJG-5AB2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPJG-5AB2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01] |
CPJG-5AB3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPJG-5AB3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01] |
CPJG-5AB3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPJG-5AB3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01] |
CPJG-5AB4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPJG-5AB4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01] |
CPJG-5AB4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPJG-5AB4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01] |
CPJG-5AB5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPJG-5AB5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01] |
CPJG-5AB5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01] |
CPJG-5AB6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPJG-5AB6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01] |
CPJG-5AB6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.4/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPJG-5AB6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01] |
CPJG-5AB7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPJG-5AB7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01] |
CPJG-5AB8-[70-600/0.01]-P[7-7.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPJG-5AB8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01] |
CPJG-5AB10-[70-600/0.01]-P[8-9.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPJG-5AB10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01] |
CPJG-5AB12-[70-700/0.01]-P[10-11.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJG-5AB12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01] |
CPJG-5AB15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01] |
CPJG-5AB15-[70-700/0.01]-P[12-14.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01] |
CPJG-5AB16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01] |
CPJG-5AB16-[70-700/0.01]-P[15-15.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01] |
CPJG-5AC2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPJG-5AC2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1] |
CPJG-5AC2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPJG-5AC2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1] |
CPJG-5AC3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
CPJG-5AC3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1] |
CPJG-5AC3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
CPJG-5AC3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1] |
CPJG-5AC4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
CPJG-5AC4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1] |
CPJG-5AC4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPJG-5AC4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1] |
CPJG-5AC5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPJG-5AC5-[70-500/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1] |
CPJG-5AC5.5-[70-500/0.01]-P[5-5.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1] |
CPJG-5AC6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPJG-5AC6-[70-600/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1] |
CPJG-5AC6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.4/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPJG-5AC6.5-[70-600/0.01]-P[6-6.49/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1] |
CPJG-5AC7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPJG-5AC7-[70-600/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1] |
CPJG-5AC8-[70-600/0.01]-P[7-7.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJG-5AC8-[70-600/0.01]-P[7-7.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1] |
CPJG-5AC10-[70-600/0.01]-P[8-9.9/0.1]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPJG-5AC10-[70-600/0.01]-P[8-9.99/0.01]-F[50-599.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1] |
CPJG-5AC12-[70-700/0.01]-P[10-11.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJG-5AC12-[70-700/0.01]-P[10-11.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJG-5AC15-[70-700/0.01]-P[10-14.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJG-5AC15-[70-700/0.01]-P[12-14.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-14.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJG-5AC16-[70-700/0.01]-P[10-15.99/0.01]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJG-5AC16-[70-700/0.01]-P[15-15.9/0.1]-F[50-699.5/0.01]-V[2-15.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1] |
CPJG-5AG2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.9/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG2-[70-400/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.4/0.1]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG2.5-[70-400/0.01]-P[2-2.49/0.01]-F[50-399.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG3-[70-500/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG3.5-[70-500/0.01]-P[3-3.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.9/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG4-[70-500/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.4/0.1]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
CPJG-5AG4.5-[70-500/0.01]-P[4-4.49/0.01]-F[50-499.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | สเตป (รูปทรงสเตป) | รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) | A / V ( พิกัดความเผื่อปลาย ) | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | A (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | C (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | F (ความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ) (มิลลิเมตร) | G (ความกว้างของการลบมุมของ ปลาย C ที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | K ( มุม ส่วน ปลาย ) (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | Q (ปลาย R ลบมุมที่ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | R (ส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) | S ความกว้างเทเปอร์ที่ส่วนปลาย (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ในส่วน ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 299.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.4 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.4 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1 ~ 2.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.4 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1 ~ 3.4 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1 ~ 3.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.4 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 1.5 ~ 4.4 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.4 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 5.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.4 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 5.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.4 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.4 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 6.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 7.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 9.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 11.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 ~ 14.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2 ~ 14.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 ~ 15.9 | A | ไม่มีการประมวลผล | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 2.5 ~ 15.9 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | B | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.99 | A | B | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.4 | A | B | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.49 | A | B | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | B | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.99 | A | B | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.4 | A | B | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.49 | A | B | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | B | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | A | B | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.4 | A | B | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | A | B | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.9 | A | B | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | A | B | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | A | B | ±0.02 | 5.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.9 | A | B | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | A | B | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.4 | A | B | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | A | B | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.9 | A | B | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | A | B | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.9 | A | B | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | A | B | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.9 | A | B | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | A | B | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 599.5 | - | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.9 | A | B | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | A | B | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 14.99 | A | B | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 ~ 14.9 | A | B | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 15.99 | A | B | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 ~ 15.9 | A | B | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 699.5 | - | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | C | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.99 | A | C | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 0.9 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.4 | A | C | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.49 | A | C | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | 0.5 ~ 1.2 | - | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | C | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.99 | A | C | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.4 | A | C | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.49 | A | C | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | C | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | A | C | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 1.9 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.4 | A | C | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | A | C | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.2 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.9 | A | C | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 4.99 | A | C | ±0.02 | 5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.4 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 ~ 5.49 | A | C | ±0.02 | 5.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | 0.5 ~ 2.7 | - | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 5.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.9 | A | C | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 ~ 5.99 | A | C | ±0.02 | 6 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 2.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 5.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.4 | A | C | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 ~ 6.49 | A | C | ±0.02 | 6.5 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.2 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.9 | A | C | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 ~ 6.99 | A | C | ±0.02 | 7 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.4 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 6.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.9 | A | C | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7 ~ 7.99 | A | C | ±0.02 | 8 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 3.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 7.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.9 | A | C | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 ~ 9.99 | A | C | ±0.02 | 10 | - | - | 50 ~ 599.5 | 0.5 ~ 4.9 | - | 70 ~ 600 | - | - | - | 2 ~ 9.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.9 | A | C | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 11.99 | A | C | ±0.02 | 12 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 11.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 14.99 | A | C | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 ~ 14.9 | A | C | ±0.02 | 15 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 14.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 ~ 15.99 | A | C | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 15 ~ 15.9 | A | C | ±0.02 | 16 | - | - | 50 ~ 699.5 | 0.5 ~ 6.4 | - | 70 ~ 700 | - | - | - | 2 ~ 15.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.9 | A | G | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 1.5 ~ 1.99 | A | G | ±0.02 | 2 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 1.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.4 | A | G | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2 ~ 2.49 | A | G | ±0.02 | 2.5 | - | - | 50 ~ 399.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 400 | - | - | - | 0.7 ~ 2.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.9 | A | G | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 2.5 ~ 2.99 | A | G | ±0.02 | 3 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.4 | A | G | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (JIS) | 3 ~ 3.49 | A | G | ±0.02 | 3.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.9 | A | G | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 3.99 | A | G | ±0.02 | 4 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1 ~ 3.99 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.4 | A | G | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 | ||
- | CENTER PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 ~ 4.49 | A | G | ±0.02 | 4.5 | - | - | 50 ~ 499.5 | - | 21 ~ 60 | 70 ~ 500 | - | - | - | 1.5 ~ 4.49 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบ 1 สเตป | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูของปลอกเข็มกระทุ้งที่ใช้งานได้ | +0.01 / 0 หรือ H7 | มี / ไม่มีรูระบายความร้อน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง