1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินชั้นเดียว - เหล็กกล้าไฮสปีด SKH51/ การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D)/ พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง -0.01_-0.02 ประเภท-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D) ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01_-0.02 ประเภท ขาพิน ตรงกลาง 1 สเตจ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPHE-5A1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPHE-5A1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPHE-5A2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPHE-5A2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPHE-5A3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPHE-5A3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPHE-5A4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPHE-5A4.5-[70-300/0.01]-F[50-295.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPHE-5A5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPHE-5A5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.49/0.01]
CPHE-5A6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPHE-5A6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPHE-5A7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPHE-5A8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPHE-5A9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPHE-5A10-[100-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPHE-5A12-[100-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPHE-5AB1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]
CPHE-5AB1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]
CPHE-5AB2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]
CPHE-5AB2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]
CPHE-5AB3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]
CPHE-5AB3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]
CPHE-5AB4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]
CPHE-5AB4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]
CPHE-5AB5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]
CPHE-5AB5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]
CPHE-5AB6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]
CPHE-5AB6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]
CPHE-5AB7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]
CPHE-5AB8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]
CPHE-5AB9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]
CPHE-5AB10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]
CPHE-5AB12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]
CPHE-5AC1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-G[0.3-0.4/0.1]
CPHE-5AC1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-G[0.5-0.7/0.1]
CPHE-5AC2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-G[0.5-0.9/0.1]
CPHE-5AC2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-G[0.5-1.2/0.1]
CPHE-5AC3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-G[0.5-1.4/0.1]
CPHE-5AC3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-G[0.5-1.7/0.1]
CPHE-5AC4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-G[0.5-1.9/0.1]
CPHE-5AC4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-G[0.5-2.2/0.1]
CPHE-5AC5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-G[0.5-2.4/0.1]
CPHE-5AC5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-G[0.5-2.7/0.1]
CPHE-5AC6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-G[0.5-2.9/0.1]
CPHE-5AC6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-G[0.5-3.2/0.1]
CPHE-5AC7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-G[0.5-3.4/0.1]
CPHE-5AC8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-G[0.5-3.9/0.1]
CPHE-5AC9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPHE-5AC10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-G[0.5-4.9/0.1]
CPHE-5AC12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-G[0.5-6.4/0.1]
CPHE-5AG1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AG12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-K[21-60/1]
CPHE-5AR1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-Q[0.2-0.4/0.1]
CPHE-5AR1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-Q[0.2-0.7/0.1]
CPHE-5AR2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-Q[0.2-0.9/0.1]
CPHE-5AR2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-Q[0.2-1.2/0.1]
CPHE-5AR3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-Q[0.2-1.4/0.1]
CPHE-5AR3.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.49/0.01]-Q[0.2-1.7/0.1]
CPHE-5AR4-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-3.99/0.01]-Q[0.2-1.9/0.1]
CPHE-5AR4.5-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1.5-4.49/0.01]-Q[0.2-2.2/0.1]
CPHE-5AR5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-4.99/0.01]-Q[0.2-2.4/0.1]
CPHE-5AR5.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[1.5-5.49/0.01]-Q[0.2-2.7/0.1]
CPHE-5AR6-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-5.99/0.01]-Q[0.2-2.9/0.1]
CPHE-5AR6.5-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.49/0.01]-Q[0.2-3.2/0.1]
CPHE-5AR7-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-6.99/0.01]-Q[0.2-3.4/0.1]
CPHE-5AR8-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-7.99/0.01]-Q[0.2-3.9/0.1]
CPHE-5AR9-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-8.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]
CPHE-5AR10-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-9.99/0.01]-Q[0.2-4.9/0.1]
CPHE-5AR12-[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-V[2-11.99/0.01]-Q[0.2-6.4/0.1]
CPHE-5AT1-[70-200/0.01]-F[50-199.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-S[0.1-15/0.1]-K[21-45/1]
CPHE-5AT1.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-S[0.1-20/0.1]-K[21-45/1]
CPHE-5AT2-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-1.99/0.01]-S[0.1-25/0.1]-K[21-45/1]
CPHE-5AT2.5-[70-250/0.01]-F[50-249.5/0.01]-V[0.7-2.49/0.01]-S[0.1-30/0.1]-K[21-45/1]
CPHE-5AT3-[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-V[1-2.99/0.01]-S[0.1-35/0.1]-K[21-45/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
สเตป (รูปทรงสเตป) รูปทรง ( รูปทรง ปลาย ) A / V ( พิกัดความเผื่อปลาย ) A (ส่วน ปลาย )
(มิลลิเมตร)
C (ส่วน ปลาย )
(มิลลิเมตร)
F (ความยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา )
(มิลลิเมตร)
G (ความกว้างของการลบมุมของ ปลาย C ที่ส่วน ปลาย )
(มิลลิเมตร)
K ( มุม ส่วน ปลาย )
(°)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
Q (ปลาย R ลบมุมที่ส่วน ปลาย )
(มิลลิเมตร)
R (ส่วน ปลาย )
(มิลลิเมตร)
S ความกว้างเทเปอร์ที่ส่วนปลาย
(มิลลิเมตร)
V (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ในส่วน ปลาย )
(มิลลิเมตร)

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 0.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.5 ~ 1.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4.5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 295.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 4.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5.5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6.5Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)7Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)8Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 7.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)9Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 8.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)10Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--100 ~ 350---2 ~ 9.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)12Aไม่มีการประมวลผล±0.01--50 ~ 349.5--100 ~ 350---2 ~ 11.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1AB±0.01--50 ~ 199.5--70 ~ 200---0.5 ~ 0.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5AB±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.5 ~ 1.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2AB±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 1.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5AB±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 250---0.7 ~ 2.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 2.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1 ~ 3.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4.5AB±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 300---1.5 ~ 4.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 4.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5.5AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---1.5 ~ 5.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 5.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6.5AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)7AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 6.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)8AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 7.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)9AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 8.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)10AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 9.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)12AB±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 350---2 ~ 11.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1AC±0.01--50 ~ 199.50.3 ~ 0.4-70 ~ 200---0.5 ~ 0.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5AC±0.01--50 ~ 249.50.5 ~ 0.7-70 ~ 250---0.5 ~ 1.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2AC±0.01--50 ~ 249.50.5 ~ 0.9-70 ~ 250---0.7 ~ 1.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5AC±0.01--50 ~ 249.50.5 ~ 1.2-70 ~ 250---0.7 ~ 2.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 1.4-70 ~ 300---1 ~ 2.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 1.7-70 ~ 300---1 ~ 3.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 1.9-70 ~ 300---1 ~ 3.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4.5AC±0.01--50 ~ 299.50.5 ~ 2.2-70 ~ 300---1.5 ~ 4.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 2.4-70 ~ 350---1.5 ~ 4.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5.5AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 2.7-70 ~ 350---1.5 ~ 5.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 2.9-70 ~ 350---2 ~ 5.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6.5AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 3.2-70 ~ 350---2 ~ 6.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)7AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 3.4-70 ~ 350---2 ~ 6.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)8AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 3.9-70 ~ 350---2 ~ 7.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)9AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 4.9-70 ~ 350---2 ~ 8.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)10AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 4.9-70 ~ 350---2 ~ 9.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)12AC±0.01--50 ~ 349.50.5 ~ 6.4-70 ~ 350---2 ~ 11.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1AG±0.01--50 ~ 199.5-21 ~ 6070 ~ 200---0.5 ~ 0.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5AG±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.5 ~ 1.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2AG±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 1.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5AG±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 6070 ~ 250---0.7 ~ 2.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 2.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1 ~ 3.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4.5AG±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 6070 ~ 300---1.5 ~ 4.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---1.5 ~ 4.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5.5AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---1.5 ~ 5.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 5.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6.5AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 6.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)7AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 6.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)8AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 7.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)9AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 8.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)10AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 9.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)12AG±0.01--50 ~ 349.5-21 ~ 6070 ~ 350---2 ~ 11.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1AR±0.01--50 ~ 199.5--70 ~ 2000.2 ~ 0.4--0.5 ~ 0.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5AR±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 0.7--0.5 ~ 1.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2AR±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 0.9--0.7 ~ 1.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5AR±0.01--50 ~ 249.5--70 ~ 2500.2 ~ 1.2--0.7 ~ 2.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3AR±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 3000.2 ~ 1.4--1 ~ 2.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3.5AR±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 3000.2 ~ 1.7--1 ~ 3.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4AR±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 3000.2 ~ 1.9--1 ~ 3.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)4.5AR±0.01--50 ~ 299.5--70 ~ 3000.2 ~ 2.2--1.5 ~ 4.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 2.4--1.5 ~ 4.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)5.5AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 2.7--1.5 ~ 5.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 2.9--2 ~ 5.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)6.5AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 3.2--2 ~ 6.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)7AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 3.4--2 ~ 6.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)8AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 3.9--2 ~ 7.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)9AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 4.9--2 ~ 8.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)10AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 4.9--2 ~ 9.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)12AR±0.01--50 ~ 349.5--70 ~ 3500.2 ~ 6.4--2 ~ 11.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1AT±0.01--50 ~ 199.5-21 ~ 4570 ~ 200--0.1 ~ 150.5 ~ 0.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)1.5AT±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 200.5 ~ 1.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2AT±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 250.7 ~ 1.99

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)2.5AT±0.01--50 ~ 249.5-21 ~ 4570 ~ 250--0.1 ~ 300.7 ~ 2.49

-

CENTER PIN 1 ชิ้น 5 วัน 104 มม. (T4)3AT±0.01--50 ~ 299.5-21 ~ 4570 ~ 300--0.1 ~ 351 ~ 2.99

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01/-0.02
รูปทรง แบบ 1 สเตป พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูของปลอกเข็มกระทุ้งที่ใช้งานได้ +0.01 / 0 หรือ H7 มี / ไม่มีรูระบายความร้อน ไม่