(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + สลักตรงกลางชนิด ปลาย ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ยึดอยู่กับที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา คงที่ (D) ขาพิน พร้อมรูระบายความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
RDCPJ-5LB6-[70-150/0.01] |
RDCPJ-5LB7-[70-200/0.01] |
RDCPJ-5LB8-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB10-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB12-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB15-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LB16-[70-250/0.01] |
RDCPJ-5LC6-[70-150/0.01]-C[0.1-2.9/0.1] |
RDCPJ-5LC7-[70-200/0.01]-C[0.1-3.4/0.1] |
RDCPJ-5LC8-[70-250/0.01]-C[0.1-3.9/0.1] |
RDCPJ-5LC10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPJ-5LC12-[70-250/0.01]-C[0.1-5.9/0.1] |
RDCPJ-5LC15-[70-250/0.01]-C[0.1-7.4/0.1] |
RDCPJ-5LC16-[70-250/0.01]-C[0.1-7.9/0.1] |
RDCPJ-5LG6-[70-150/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG7-[70-200/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG8-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG10-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG12-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG15-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LG16-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPJ-5LR6-[70-150/0.01]-R[0.2-2.9/0.1] |
RDCPJ-5LR7-[70-200/0.01]-R[0.2-3.4/0.1] |
RDCPJ-5LR8-[70-250/0.01]-R[0.2-3.9/0.1] |
RDCPJ-5LR10-[70-250/0.01]-R[0.2-4.9/0.1] |
RDCPJ-5LR12-[70-250/0.01]-R[0.2-5.9/0.1] |
RDCPJ-5LR15-[70-250/0.01]-R[0.2-7.4/0.1] |
RDCPJ-5LR16-[70-250/0.01]-R[0.2-7.9/0.1] |
RDCPJ-5LT6-[70-150/0.01]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT7-[70-200/0.01]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT8-[70-250/0.01]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPJ-5LT12-[70-250/0.01]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT15-[70-250/0.01]-S[0.1-30/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPJ-5LT16-[70-250/0.01]-S[0.1-32/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LB6-[70-150/0.01] |
RDCPN-5LB7-[70-200/0.01] |
RDCPN-5LB8-[70-250/0.01] |
RDCPN-5LB10-[70-250/0.01] |
RDCPN-5LB12-[70-250/0.01] |
RDCPN-5LC6-[70-150/0.01]-C[0.1-2.9/0.1] |
RDCPN-5LC7-[70-200/0.01]-C[0.1-3.4/0.1] |
RDCPN-5LC8-[70-250/0.01]-C[0.1-3.9/0.1] |
RDCPN-5LC10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPN-5LC12-[70-250/0.01]-C[0.1-5.9/0.1] |
RDCPN-5LG6-[70-150/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG7-[70-200/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG8-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG10-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LG12-[70-250/0.01]-K[45-89/1] |
RDCPN-5LR6-[70-150/0.01]-R[0.2-2.9/0.1] |
RDCPN-5LR7-[70-200/0.01]-R[0.2-3.4/0.1] |
RDCPN-5LR8-[70-250/0.01]-R[0.2-3.9/0.1] |
RDCPN-5LR10-[70-250/0.01]-R[0.2-4.9/0.1] |
RDCPN-5LR12-[70-250/0.01]-R[0.2-5.9/0.1] |
RDCPN-5LT6-[70-150/0.01]-S[0.1-12/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LT7-[70-200/0.01]-S[0.1-14/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LT8-[70-250/0.01]-S[0.1-16/0.1]-K[1-45/1] |
RDCPN-5LT10-[70-250/0.01]-C[0.1-4.9/0.1] |
RDCPN-5LT12-[70-250/0.01]-S[0.1-24/0.1]-K[1-45/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาหัว | พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | รูปทรงตรงปลายพิน | C ความกว้างที่ลบมุมส่วนปลาย (มิลลิเมตร) | K มุมเทเปอร์ (°) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | R (ปลาย R ลบมุม) (มิลลิเมตร) | S (ปลาย เรียวกว้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | B | - | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | B | - | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 15 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 16 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | C | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | C | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | C | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | C | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | C | 0.1 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 15 | C | 0.1 ~ 7.4 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 16 | C | 0.1 ~ 7.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 150 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 200 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 15 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 16 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | R | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | R | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 15 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.4 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 16 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 7.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | 0.1 ~ 12 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | 0.1 ~ 14 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 16 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | T | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 24 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 15 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 30 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01 / -0.02 ( ความเผื่อ การอ้างอิง) | 16 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 32 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 6 | B | - | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 7 | B | - | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 8 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 10 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 12 | B | - | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 6 | C | 0.1 ~ 2.9 | - | 70 ~ 150 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 7 | C | 0.1 ~ 3.4 | - | 70 ~ 200 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 8 | C | 0.1 ~ 3.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 10 | C | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 12 | C | 0.1 ~ 5.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 6 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 150 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 7 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 200 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 8 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 10 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 12 | G | - | 45 ~ 89 | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 6 | R | - | - | 70 ~ 150 | 0.2 ~ 2.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 7 | R | - | - | 70 ~ 200 | 0.2 ~ 3.4 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 8 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 3.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 10 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 4.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 12 | R | - | - | 70 ~ 250 | 0.2 ~ 5.9 | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 6 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 150 | - | 0.1 ~ 12 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 7 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 200 | - | 0.1 ~ 14 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 8 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 16 | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 10 | T | 0.1 ~ 4.9 | - | 70 ~ 250 | - | - | ||
- | CENTER PINS WITH COOL HOLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | -0.01/-0.02 | 12 | T | - | 1 ~ 45 | 70 ~ 250 | - | 0.1 ~ 24 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ | มี / ไม่มีรูระบายความร้อน | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปลอกกระทุ้ง ใช้งานได้ | +0.01 / 0 หรือ H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง