(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + ปลอก แบบขั้นบันได ไตรดิ้ง / ปลอกตัวดีด สเตจ และ ปากคีบปลายเล็ก ตรงกลางแบบขั้นเดียวพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางรู (เพลา) และความยาวทั้งหมดที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
ESJD-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3/0.01] |
ESJD-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJD-A6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJD-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S-X[100-399.5/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-399.5/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJD-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJD-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJD-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-B8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJD-B10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-B12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJD-C5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESJD-C5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESJD-C6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-C6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESJD-C7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESJD-C8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESJD-C10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESJD-C12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESJD-D5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJD-D5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJD-D6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-D8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-C[0.1-1.5/0.1] |
ESJD-D10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESJD-D12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-C[0.3-1/0.1] |
ESJD-E5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-E12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-R[0.3-5/0.1] |
ESJD-S5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01] |
ESJD-S5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01] |
ESJD-S6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01] |
ESJD-S6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01] |
ESJD-S12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/0.01]-X[100-400/0.01] |
ESND-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESND-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESND-A6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESND-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESND-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESND-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESND-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESND-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESND-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESND-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESND-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESND-B8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESND-B10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESND-B12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESND-C5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01] |
ESND-C5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01] |
ESND-C6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-C6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01] |
ESND-C7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESND-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01] |
ESND-C8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01] |
ESND-C10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01] |
ESND-C12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-P[7.5-11.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01] |
ESND-D5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-P[3.5-4.95/0.01]-N[17-249/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESND-D5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-P[3.5-5.45/0.01]-N[17-248/1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1] |
ESND-D6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-5.95/0.01]-N[27-298/1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.2-1/0.1] |
ESND-D6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-P[4-6.45/0.01]-N[27-398/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.2-1/0.1] |
ESND-D7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-6.95/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.2-1/0.1] |
ESND-D7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-P[4-7.45/0.01]-N[27-299/1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.2-1/0.1] |
ESND-D8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-P[5-7.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-C[0.2-1/0.1] |
ESND-D10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-P[6-9.95/0.01]-N[27-299/1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-C[0.2-1/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | A เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) | C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม) (มิลลิเมตร) | E เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) | F (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลากลาง) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) | X ความยาวรวมของเซ็นเตอร์พิน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | A | - | - | 1 ~ 3 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | A | - | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | A | - | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | S | 100 ~ 399.5 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 399.5 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | A | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | B | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | B | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | B | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | B | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | B | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | B | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | B | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | C | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | C | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | C | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | C | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | C | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | C | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | C | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | D | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | D | 1 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | D | 1 ~ 3.99 | 0.3 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | D | 1 ~ 3.99 | 0.3 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | D | 1.5 ~ 4.49 | 0.3 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | D | 1.5 ~ 4.49 | 0.3 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | D | 2 ~ 5.49 | 0.1 ~ 1.5 | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | D | 2 ~ 6.99 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | D | 2 ~ 7.99 | 0.3 ~ 1 | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | E | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | E | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | E | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | E | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | E | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | E | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | E | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | E | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | E | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | 0.3 ~ 5 | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | S | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | S | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | S | - | - | - | - | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | A | - | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | A | - | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | A | - | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | A | - | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | A | - | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | A | - | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | A | - | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | B | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | B | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | B | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | B | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | B | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | B | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | B | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | B | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | C | 1 ~ 2.99 | - | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | C | 1 ~ 3.49 | - | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | C | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | C | 1 ~ 3.99 | - | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | C | 1.5 ~ 4.49 | - | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | C | 2 ~ 5.49 | - | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | C | 2 ~ 6.99 | - | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8 | C | 2 ~ 7.99 | - | 2 ~ 7.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | D | 1 ~ 2.99 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 2.99 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 249 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | D | 1 ~ 3.49 | 0.1 ~ 1 | 1 ~ 3.49 | 50 ~ 349.5 | 50 ~ 250 | 17 ~ 248 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 350 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 4 ~ 5.95 | 2.5 ~ 4 | D | 1 ~ 3.99 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 100 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 298 | - | 20 ~ 100 | 70 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2.5 ~ 4 | D | 1 ~ 3.99 | 0.2 ~ 1 | 1 ~ 3.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 398 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 4 ~ 6.95 | 2.5 ~ 4.5 | D | 1.5 ~ 4.49 | 0.2 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2.5 ~ 4.5 | D | 1.5 ~ 4.49 | 0.2 ~ 1 | 1.5 ~ 4.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 20 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | D | 2 ~ 5.49 | 0.2 ~ 1 | 2 ~ 5.49 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 6 ~ 9.95 | 4 ~ 7 | D | 2 ~ 6.99 | 0.2 ~ 1 | 2 ~ 6.99 | 50 ~ 399.5 | 80 ~ 300 | 27 ~ 299 | - | 30 ~ 100 | 100 ~ 400 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ชุดเซ็นเตอร์พิน | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความร่วมศูนย์ | ◎ 0.06 | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 | เทเปอร์หรือไม่ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง