1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดปลอกกระทุ้งตรงพร้อมเซ็นเตอร์พินสเตปเดียว SKD61+ไนไตรด์ / ประเภทกำหนเส้นผ่านศูนย์กลางรู (เพลา) และความยาวได้-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอกเป่า แบบตรง และแหนบตรงกลาง 1 สเตจ พร้อม ปากคีบปลายเล็ก แม่พิมพ์ SKD61 + เหล็กกล้า ไตรดิ้ง เส้นผ่านศูนย์กลางรู (เพลา) และประเภทที่ระบุความยาวรวม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ESJP-A4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E2.5
ESJP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESJP-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESJP-A6-[80-300/0.01]-V[2-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESJP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[31-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESJP-B4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-B4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESJP-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESJP-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-B8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESJP-B10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-B12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESJP-C4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.1-2.49/0.01]-E[0.1-2.49/0.01]
ESJP-C4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESJP-C5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESJP-C5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESJP-C6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-C6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESJP-C7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-2.4/0.1]
ESJP-C7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESJP-C8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESJP-C10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESJP-C12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESJP-D4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-D12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-C[0.1-1/0.1]
ESJP-E4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[30-40/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-5.49/0.01]-E[2-5.49/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-6.99/0.01]-E[2-6.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-E12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[2-7.99/0.01]-E[2-7.99/0.01]-R[0.3-5/0.1]
ESJP-S4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]
ESJP-S4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-300/0.01]
ESJP-S5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]
ESJP-S5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[30-100/1]-X[70-350/0.01]
ESJP-S6-[80-300/0.01]-V[2-4/0.1]-S[30-100/1]-X[70-400/0.01]
ESJP-S6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]
ESJP-S7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]
ESJP-S7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[30-40/1]-X[100-400/0.01]
ESJP-S8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]
ESJP-S10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]
ESJP-S12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]
ESNP-A4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E2.5
ESNP-A4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESNP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E2.5
ESNP-A4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESNP-A5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESNP-A5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESNP-A6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESNP-A6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESNP-A7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESNP-A7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESNP-A8-[80-300/0.01]-V[2.5-5.5/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-5.49/0.01]
ESNP-A10-[80-300/0.01]-V[4-7/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-6.99/0.01]
ESNP-A12-[80-300/0.01]-V[4-8/0.1]-S[30-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-E[2-7.99/0.01]
ESNP-B4-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESNP-B4.5-[50-200/0.01]-V[2-2.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-300/0.01]-F[50-299.5/0.01]-A[0.7-2.49/0.01]-E[0.7-2.49/0.01]
ESNP-B5-[50-250/0.01]-V[2-3/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-2.99/0.01]-E[1-2.99/0.01]
ESNP-B5.5-[50-250/0.01]-V[2-3.5/0.1]-S[20-100/1]-X[70-350/0.01]-F[50-349.5/0.01]-A[1-3.49/0.01]-E[1-3.49/0.01]
ESNP-B6-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[70-400/0.01]-F[100-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESNP-B6.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1-3.99/0.01]-E[1-3.99/0.01]
ESNP-B7-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
ESNP-B7.5-[80-300/0.01]-V[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1]-X[100-400/0.01]-F[50-399.5/0.01]-A[1.5-4.49/0.01]-E[1.5-4.49/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
V (เส้นผ่าศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)
A เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)
C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม)
(มิลลิเมตร)
E เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)
F ความยาวช่วงพินของเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V)
(มิลลิเมตร)
X ความยาวรวมของเซ็นเตอร์พิน
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)42 ~ 2.5A50 ~ 200--0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-30 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5A50 ~ 2000.7 ~ 2.49-2.550 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5A50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)52 ~ 3A50 ~ 250--1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.52 ~ 3.5A50 ~ 250--1 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)62 ~ 4A80 ~ 300--1 ~ 3.99100 ~ 399.5-30 ~ 10070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)6.52.5 ~ 4A80 ~ 300--1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)72.5 ~ 4.5A80 ~ 300--1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5A80 ~ 300--1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 40100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)82.5 ~ 5.5A80 ~ 300--2 ~ 5.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7A80 ~ 300--2 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 40100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7A80 ~ 300--2 ~ 6.9950 ~ 399.5-31 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)124 ~ 8A80 ~ 300--2 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)42 ~ 2.5B50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5B50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)52 ~ 3B50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.52 ~ 3.5B50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)62.5 ~ 4B80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)6.52.5 ~ 4B80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)72.5 ~ 4.5B80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5B80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)82.5 ~ 5.5B80 ~ 3002 ~ 5.49-2 ~ 5.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7B80 ~ 3002 ~ 6.99-2 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)124 ~ 8B80 ~ 3002 ~ 7.99-2 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)42 ~ 2.5C50 ~ 2000.1 ~ 2.49-0.1 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5C50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)52 ~ 3C50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.52 ~ 3.5C50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.5-30 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)62.5 ~ 4C80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.99100 ~ 399.5-20 ~ 10070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)6.52.5 ~ 4C80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)72.5 ~ 4.5C80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5C80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 2.450 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5C80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)82.5 ~ 5.5C80 ~ 3002 ~ 5.49-2 ~ 5.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7C80 ~ 3002 ~ 6.99-2 ~ 6.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)124 ~ 8C80 ~ 3002 ~ 7.99-2 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)42 ~ 2.5D50 ~ 2000.7 ~ 2.490.1 ~ 10.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5D50 ~ 2000.7 ~ 2.490.1 ~ 10.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)52 ~ 3D50 ~ 2501 ~ 2.990.1 ~ 11 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.52 ~ 3.5D50 ~ 2501 ~ 3.490.1 ~ 11 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)62.5 ~ 4D80 ~ 3001 ~ 3.990.1 ~ 11 ~ 3.99100 ~ 399.5-30 ~ 10070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)6.52.5 ~ 4D80 ~ 3001 ~ 3.990.1 ~ 11 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)72.5 ~ 4.5D80 ~ 3001.5 ~ 4.490.1 ~ 11.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 40100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5D80 ~ 3001.5 ~ 4.490.1 ~ 11.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-30 ~ 40100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)82.5 ~ 5.5D80 ~ 3002 ~ 5.490.1 ~ 12 ~ 5.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7D80 ~ 3002 ~ 6.990.1 ~ 12 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)124 ~ 8D80 ~ 3002 ~ 7.990.1 ~ 12 ~ 7.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)42 ~ 2.5E50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.50.3 ~ 520 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5E50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.50.3 ~ 520 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)52 ~ 3E50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.50.3 ~ 520 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.52 ~ 3.5E50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.50.3 ~ 530 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)62.5 ~ 4E80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.99100 ~ 399.50.3 ~ 530 ~ 4070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)6.52.5 ~ 4E80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)72.5 ~ 4.5E80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5E80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)82.5 ~ 5.5E80 ~ 3002 ~ 5.49-2 ~ 5.4950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7E80 ~ 3002 ~ 6.99-2 ~ 6.9950 ~ 399.50.3 ~ 520 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)124 ~ 8E80 ~ 3002 ~ 7.99-2 ~ 7.9950 ~ 399.50.3 ~ 530 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)42 ~ 2.5S50 ~ 200-----20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4.52 ~ 2.5S50 ~ 200-----30 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)52 ~ 3S50 ~ 250-----30 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)5.52 ~ 3.5S50 ~ 250-----30 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)62 ~ 4S80 ~ 300-----30 ~ 10070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)6.52.5 ~ 4S80 ~ 300-----20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)72.5 ~ 4.5S80 ~ 300-----20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)7.52.5 ~ 4.5S80 ~ 300-----30 ~ 40100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)82.5 ~ 5.5S80 ~ 300-----20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)104 ~ 7S80 ~ 300-----20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)124 ~ 8S80 ~ 300-----20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42 ~ 2.5A50 ~ 200--2.550 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42 ~ 2.5A50 ~ 200--0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)4.52 ~ 2.5A50 ~ 200--2.550 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)4.52 ~ 2.5A50 ~ 200--0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 3A50 ~ 250--1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)5.52 ~ 3.5A50 ~ 250--1 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62.5 ~ 4A80 ~ 300--1 ~ 3.99100 ~ 399.5-20 ~ 10070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)6.52.5 ~ 4A80 ~ 300--1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)72.5 ~ 4.5A80 ~ 300--1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)7.52.5 ~ 4.5A80 ~ 300--1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)82.5 ~ 5.5A80 ~ 300--2 ~ 5.4950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)104 ~ 7A80 ~ 300--2 ~ 6.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)124 ~ 8A80 ~ 300--2 ~ 7.9950 ~ 399.5-30 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)42 ~ 2.5B50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)4.52 ~ 2.5B50 ~ 2000.7 ~ 2.49-0.7 ~ 2.4950 ~ 299.5-20 ~ 10070 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)52 ~ 3B50 ~ 2501 ~ 2.99-1 ~ 2.9950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)5.52 ~ 3.5B50 ~ 2501 ~ 3.49-1 ~ 3.4950 ~ 349.5-20 ~ 10070 ~ 350

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)62.5 ~ 4B80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.99100 ~ 399.5-20 ~ 10070 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)6.52.5 ~ 4B80 ~ 3001 ~ 3.99-1 ~ 3.9950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)72.5 ~ 4.5B80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

-

EJECTOR SLEEVE 1 ชิ้น 7 วัน 104 มม. (T4)7.52.5 ~ 4.5B80 ~ 3001.5 ~ 4.49-1.5 ~ 4.4950 ~ 399.5-20 ~ 100100 ~ 400

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์ประกอบสินค้า ชุด ขาพิน กลาง วัสดุ SKD61 กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01/-0.02 ศูนย์กลางระหว่างรูและเส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา ◎ 0.06 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน H7
เทเปอร์หรือไม่ ไม่