(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[3.5-3.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.01-4.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][4.51-4.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.01-5.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][5.51-5.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.01-6.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][6.51-6.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][7.01-7.49/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][7.51-7.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][8.01-8.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][9.01-11.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][12.01-14.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][15.01-15.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)][16.01-19.99/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกดีด แบบตรง พร้อม แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61 + ไนไตรด์ ความร่วมแกน 0.06 ความหนา ปลอกสวม JIS ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ ที่ / ชนิดที่ระบุ
รหัสสินค้า |
---|
ESJB4-[40-200/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB4.5-[40-250/0.01]-P[4.01-4.49/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB5-[40-300/0.01]-P[4.51-4.99/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB5.5-[40-300/0.01]-P[5.01-5.49/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB6-[40-500/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESJB6-[40-500/0.01]-P[5.51-5.99/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-100/1] |
ESJB6.5-[40-500/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB6.5-[40-500/0.01]-P[6.01-6.49/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB7-[40-500/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB7-[40-500/0.01]-P[6.51-6.99/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB7.5-[40-500/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB7.5-[40-500/0.01]-P[7.01-7.49/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB8-[40-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB8-[40-500/0.01]-P[7.51-7.99/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB9-[40-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB9-[40-500/0.01]-P[8.01-8.99/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB10-[40-500/0.01]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB10-[40-500/0.01]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB10-[500.1-800/0.1]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB10-[500.1-800/0.1]-P[9.01-10/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB12-[40-500/0.01]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB12-[40-500/0.01]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB12-[500.1-800/0.1]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB12-[500.1-800/0.1]-P[10.01-11.99/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB15-[40-500/0.01]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB15-[40-500/0.01]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB15-[500.1-800/0.1]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB15-[500.1-800/0.1]-P[12.01-14.99/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB16-[40-500/0.01]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB16-[40-500/0.01]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB16-[500.1-800/0.1]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB16-[500.1-800/0.1]-P[15.01-15.99/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB20-[40-500/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB20-[40-500/0.01]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.5]-S[20-150/1] |
ESJB20-[500.1-800/0.1]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.1]-S[20-150/1] |
ESJB20-[500.1-800/0.1]-P[16.01-19.99/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ4-[40-200/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ4.5-[40-250/0.01]-V[1.5-2.5/0.1]-C[2-3/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ5-[40-300/0.01]-V[2-3/0.1]-C[2.5-3.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ5.5-[40-300/0.01]-V[2-3.5/0.1]-C[2.5-4/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ6-[40-500/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.1]-S[20-100/1] |
ESNJ6-[40-500/0.01]-V[2-4/0.1]-C[2.5-4.5/0.5]-S[20-100/1] |
ESNJ6.5-[40-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ6.5-[40-500/0.01]-V[2-4.5/0.1]-C[2.5-5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ7-[40-500/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ7-[40-500/0.01]-V[2-5/0.1]-C[2.5-5.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ7.5-[40-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ7.5-[40-500/0.01]-V[2-5.5/0.1]-C[2.5-6/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ8-[40-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ8-[40-500/0.01]-V[2.5-6/0.1]-C[3-6.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ9-[40-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ9-[40-500/0.01]-V[2.5-7/0.1]-C[3-7.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[40-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[40-500/0.01]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ10-[500.1-800/0.1]-V[2.5-8/0.1]-C[3-8.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[40-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[40-500/0.01]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ12-[500.1-800/0.1]-V[2.5-10/0.1]-C[3-10.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ15-[40-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ15-[40-500/0.01]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ15-[500.1-800/0.1]-V[2.5-12/0.1]-C[3-12.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ16-[40-500/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ16-[40-500/0.01]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ16-[500.1-800/0.1]-V[3-13/0.1]-C[3.5-13.5/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ20-[40-500/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ20-[40-500/0.01]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.5]-S[20-150/1] |
ESNJ20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.1]-S[20-150/1] |
ESNJ20-[500.1-800/0.1]-V[3-16/0.1]-C[3.5-17/0.5]-S[20-150/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | วิธีการกำหนด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | C (เส้นผ่านศูนย์กลางย่อมุม) (มิลลิเมตร) | S (ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางรู V) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 3.99 | 1.5 ~ 2.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 4.01 ~ 4.49 | 1.5 ~ 2.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 4.51 ~ 4.99 | 2 ~ 3 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5.01 ~ 5.49 | 2 ~ 3.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5.51 ~ 5.99 | 2 ~ 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.01 ~ 6.49 | 2 ~ 4.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.51 ~ 6.99 | 2 ~ 5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.01 ~ 7.49 | 2 ~ 5.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 6 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.51 ~ 7.99 | 2.5 ~ 6 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8.01 ~ 8.99 | 2.5 ~ 7 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8.01 ~ 8.99 | 2.5 ~ 7 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9.01 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9.01 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9.01 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9.01 ~ 10 | 2.5 ~ 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10.01 ~ 11.99 | 2.5 ~ 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10.01 ~ 11.99 | 2.5 ~ 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10.01 ~ 11.99 | 2.5 ~ 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10.01 ~ 11.99 | 2.5 ~ 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 12.01 ~ 14.99 | 2.5 ~ 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 12.01 ~ 14.99 | 2.5 ~ 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 12.01 ~ 14.99 | 2.5 ~ 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 12.01 ~ 14.99 | 2.5 ~ 12 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 15.01 ~ 15.99 | 3 ~ 13 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 15.01 ~ 15.99 | 3 ~ 13 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 15.01 ~ 15.99 | 3 ~ 13 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 15.01 ~ 15.99 | 3 ~ 13 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.03 | 16.01 ~ 19.99 | 3 ~ 16 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพิ่มขึ้นทีละ 0.01 มม | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 200 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 250 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5 | 2 ~ 3 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | 2 ~ 4 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6 | 2 ~ 4 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 6.5 | 2 ~ 4.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | 2 ~ 5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7 | 2 ~ 5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 7.5 | 2 ~ 5.5 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 2.5 ~ 6 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 2.5 ~ 6 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 8 | 2.5 ~ 6 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2.5 ~ 7 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 9 | 2.5 ~ 7 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 7.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 2.5 ~ 8 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 2.5 ~ 8 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 2.5 ~ 8 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 10 | 2.5 ~ 8 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 8.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 2.5 ~ 10 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 2.5 ~ 10 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 2.5 ~ 10 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 12 | 2.5 ~ 10 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 15 | 2.5 ~ 12 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 15 | 2.5 ~ 12 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 15 | 2.5 ~ 12 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 15 | 2.5 ~ 12 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 12.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 16 | 3 ~ 13 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 16 | 3 ~ 13 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 16 | 3 ~ 13 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 16 | 3 ~ 13 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 13.5 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 20 | 3 ~ 16 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 20 | 3 ~ 16 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 40 ~ 500 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 20 | 3 ~ 16 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 | ||
- | EJECTOR SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | -0.01/-0.02 | 20 | 3 ~ 16 | การเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 17 | 20 ~ 150 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกเดียว | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ◎ 0.06 | วิธีการเจาะ | การคว้าน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 |
เทเปอร์หรือไม่ | ไม่ | รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง