(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลอกดีด แบบตรง พร้อม เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + ไนไตรด์ ความร่วมแกน ○0.06 ความหนา ปลอกสวม 4 มม. ประเภทที่ระบุความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
ESN-LC4-[50-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESN-LC4.5-[50-200/0.01]-V[1.5,2,2.5] |
ESN-LC5-[50-200/0.01]-V[2,2.5,3] |
ESN-LC5.5-[50-200/0.01]-V[2,2.5,3,3.5] |
ESN-LC6-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4] |
ESN-LC6.5-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4] |
ESN-LC7-[50-250/0.01]-V[2.5,3,3.5,4,4.5,5] |
ESN-LC7.5-[50-250/0.01]-V[3,3.5,4,4.5,5] |
ESN-LC8-[50-250/0.01]-V[4,4.5,5,5.5,6] |
ESN-LC9-[80-300/0.01]-V[6,6.5,7] |
ESN-LC10-[80-300/0.01]-V[6,7,8] |
ESN-LC12-[80-300/0.01]-V[8,9] |
ESN-LC13-[80-300/0.01]-V[8,9,10] |
ESN-LC16-[80-300/0.01]-V[10,11,12] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 50 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 50 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2 ~ 3 | 50 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | 50 ~ 200 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | 50 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 2.5 ~ 5 | 50 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7.5 | 3 ~ 5 | 50 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 4 ~ 6 | 50 ~ 250 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 6 ~ 7 | 80 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 6 ~ 8 | 80 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 8 ~ 9 | 80 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 8 ~ 10 | 80 ~ 300 | ||
- | EJECTOR SLEEVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 10 ~ 12 | 80 ~ 300 |
กำลังโหลด …
องค์ประกอบสินค้า | ปลอกเดียว | วัสดุ | SKD61 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา หัว | 4 มม. (T4) | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | -0.01/-0.02 | ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ◎ 0.06 |
วิธีการเจาะ | การคว้าน | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | H7 | เทเปอร์หรือไม่ | ไม่ |
รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง