1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกอีเจ็คเตอรแบบตรง -SKD61+ไนไตรดิ้ง/ความร่วมศูนย์ 0.03/ หัว 4 มม./แบบกำหนดขนาด L

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

ปลอกตัวกระทุ้ง แบบตรง พร้อม แม่พิมพ์ เหล็กกล้า SKD61+ ไนไตรดิ้ง ความร่วมแกน ⁴0.03 ความหนา ปลอกสวม 4 มม. ประเภทที่ระบุความยาวรวม

ストレ—トエジェクタスリ—ブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4 mm/全長指定タイプ-
 
L50.00 or more
75.00
75.01 or more
100.00
100.01 or more
125.00
125.01 or more
150.00
150.01 or more
175.00
175.01 or more
200.00
200.01 or more
225.00
225.01 or more
250.00
250.01 or more
275.00
275.01 or more
300.00
(L-S)3550 (V1.560)75 (V1.585)90 (V1.5110)115120145170185210

โปรดทราบว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ของหมุดกลาง แบบขั้นบันได (D) ใหญ่เกินไปที่จะพอดีกับช่อง (C) (รายละเอียด ป.1310)
 

รหัสสินค้าVพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเซ็นเตอร์พินที่ใช้ได้
ESNV-LCH7-0.01
-0.02
※ โปรดทราบว่าสำหรับ ปลอก ที่มี ความเผื่อ มิติ V ที่ H7
     รวมกับหมุดกลางที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
     ไม่แนะนำให้ใช้ ความเผื่อ 0 -0.005 เหตุผลนี้
     ส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง S ยาวกว่าหรือไม่ (รายละเอียด ป.1309 )
เทียบเท่า SKD61+ไนไตรด์
พื้นผิว: 900HV
 วัสดุพื้นฐาน: 40±3HRC
b1 (ช่วงของ งานละเอียด ของ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่รับประกัน )(รายละเอียด พ.1305 )
     x1 สูงสุด =30
     ช่วงของ ความแข็ง วัสดุฐาน ที่รับประกัน (รายละเอียด พ.1307 )
     ช่วง ความแข็ง พื้นผิว ที่รับประกันสำหรับการไนไตรดิ้ง (รายละเอียด ป.1308 )

VH7

V≦3.03.5≦V≦6.0V≧6.5
+0.010
  0
    +0.012
      0
+0.015
  0

สเปค

ストレ—トエジェクタスリ—ブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4 mm/全長指定タイプ-
Hรหัสสินค้าL
เพิ่มขึ้น 0.01 มม
V
การเลือก
ประเภทD
7ESNV-LC450.00 to 150.00
1.5
50.00 to 200.00
2.0
2.5
84.550.00 to 150.00
1.5
50.00 to 200.00
2.0
2.5
550.00 to 200.00
2.0
2.5
3.0
95.550.00 to 200.00
2.0
2.5
3.0
3.5
650.00 to 250.00
2.5
3.0
3.5
4.0
106.550.00 to 250.00
2.5
3.0
3.5
4.0
750.00 to 250.00
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
117.550.00 to 250.00
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
850.00 to 250.00
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
14980.00 to 300.00
6.0
6.5
7.0
151080.00 to 300.00
6.0
7.0
8.0

การปรับแต่ง

ストレ—トエジェクタスリ—ブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4 mm/全長指定タイプ-

 P. 275

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ESNV-LC4-[50-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESNV-LC4.5-[50-200/0.01]-V[1.5,​2,​2.5]
ESNV-LC5-[50-200/0.01]-V[2,​2.5,​3]
ESNV-LC5.5-[50-200/0.01]-V[2,​2.5,​3,​3.5]
ESNV-LC6-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV-LC6.5-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4]
ESNV-LC7-[50-250/0.01]-V[2.5,​3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV-LC7.5-[50-250/0.01]-V[3,​3.5,​4,​4.5,​5]
ESNV-LC8-[50-250/0.01]-V[4,​4.5,​5,​5.5,​6]
ESNV-LC9-[80-300/0.01]-V[6,​6.5,​7]
ESNV-LC10-[80-300/0.01]-V[6,​7,​8]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
V (เส้นผ่านศูนย์กลางรู)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 1041.5 ~ 2.550 ~ 200

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 104.51.5 ~ 2.550 ~ 200

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 1052 ~ 350 ~ 200

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 105.52 ~ 3.550 ~ 200

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 1062.5 ~ 450 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 106.52.5 ~ 450 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 1072.5 ~ 550 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 107.53 ~ 550 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 1084 ~ 650 ~ 250

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 1096 ~ 780 ~ 300

-

EJECTOR SLEEVES 1 ชิ้น 5 วัน 10106 ~ 880 ~ 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

องค์ประกอบสินค้า ปลอกเดียว วัสดุ SKD61 กระบวนการเตรียมผิว ไนไตรด์
ความหนา หัว 4 มม. (T4) พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01/-0.02 ความเยื้องศูนย์รูและเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ◎ 0.03
วิธีการเจาะ การคว้าน พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน H7 เทเปอร์หรือไม่ ไม่
รูปทรงปลายเซ็นเตอร์พิน ไม่