(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ตรงตามแค็ตตาล็อก เราสามารถผลิตชิ้นงานตามแบบได้ (สินค้าสั่งผลิต) โปรดติดต่อ PM_BD@misumi.co.th
รหัสสินค้า |
---|
ERJ4-[100,120,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ5-[100,120,150,175,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERJ6-[120,150,175,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERJ6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2]-N[40,50,60,70,80,100,120,150,180] |
ERJ7-[120,150,175,200,250,300]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,150,160,180] |
ERJ8-[120,150,175,200,250,300]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,150,160,180] |
ERJ8.5-[150,200,250,300]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,80,100,150,180] |
ERJ10-[120,150,175,200,250,300]-P8-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40-290/5] |
ERJ10.5-[150,200,250,300]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100,150,200] |
ERJ12-[150,200,250,300]-P10-W[1.2,1.5,1.8,2]-N[40,60,80,100,150] |
ERPH1.5-[100,150]-P[0.8,1,1.2]-W[0.3,0.4,0.5,0.6]-N[40,50,60,70,80] |
ERPH2-[100,150,200]-P[1,1.2,1.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1]-N[30,40,50,60,70,80] |
ERPH2.5-150-P2.0-W0.8-N70 |
ERPH2.5-[100,150,200]-P[1.5,2]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5]-N[30,40,50,60,70,80,90,100] |
ERPH3-[100,150,200]-P[2,2.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH3.5-150-P3.0-W0.8-N40 |
ERPH3.5-[100,150,200,250]-P[2.5,3]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,2]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH4-[100,150,200,250]-P[3,3.5]-W[0.4-1/0.1]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH4.5-200-P4.0-W1.0-N60 |
ERPH4.5-[100,120,150,200,250]-P[3.5,4]-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH5-[100,150,200,250]-P4-W[0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH5.5-[100,120,150,175,200,250]-P[4.5,5]-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120] |
ERPH6-[150,200,250]-P5-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5,3]-N[40,50,60,70,80,90,100,120] |
ERPH6.5-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100] |
ERPH7-[120,150,175,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,160] |
ERPH8-[150,200,250]-P6-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,60,70,80,100,120,130,160] |
ERPH8.5-[150,200,250]-P7-W[0.8,0.9,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[40,50,80,100] |
ERPH10-[200,250]-P8-W[0.8,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5]-N[80,100,120,130,160] |
ERPH10.5-[150,200,250]-P10-W[1.2,1.5,2]-N[40,50,80,100] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา หัว | P (ปลาย) (มิลลิเมตร) | W (ปลาย) (มิลลิเมตร) | D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | การปรับเปลี่ยน | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 4 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2.5 | 4.5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2.5 | 5.5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 5 | 0.8 ~ 3 | 6 | ใช่ | 120 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 0.8 ~ 2 | 6.5 | ใช่ | 150 ~ 250 | 40 ~ 180 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 มม. (JIS) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 7 | ใช่ | 120 ~ 300 | 40 ~ 180 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 8 | ใช่ | 120 ~ 300 | 40 ~ 180 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 7 | 0.8 ~ 2.5 | 8.5 | ใช่ | 150 ~ 300 | 40 ~ 180 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 10 | ใช่ | 120 ~ 300 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 1.2 ~ 2 | 10.5 | ใช่ | 150 ~ 300 | 40 ~ 200 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 มม. (JIS) | 10 | 1.2 ~ 2 | 12 | ใช่ | 150 ~ 300 | 40 ~ 150 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 0.8 ~ 1.2 | 0.3 ~ 0.6 | 1.5 | ใช่ | 100 ~ 150 | 40 ~ 80 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1 ~ 1.5 | 0.4 ~ 1 | 2 | ใช่ | 100 ~ 200 | 30 ~ 80 | ||
฿ 395.40 | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 | 0.8 | 2.5 | ไม่ | 150 | 70 | |
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2.5 | ใช่ | 100 ~ 200 | 30 ~ 100 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.5 | 0.4 ~ 2 | 3 | ใช่ | 100 ~ 200 | 40 ~ 120 | ||
฿ 395.40 ฿ 181.61 | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 | 0.8 | 3.5 | ไม่ | 150 | 40 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 3.5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 2 | 4 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.5 | 0.4 ~ 1 | 4 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
฿ 585.59 | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 1 | 4.5 | ไม่ | 200 | 60 | |
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 4 | 0.6 ~ 2.5 | 4.5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4 | 0.6 ~ 2.5 | 5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 5 | 0.8 ~ 2.5 | 5.5 | ใช่ | 100 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 5 | 0.8 ~ 3 | 6 | ใช่ | 150 ~ 250 | 40 ~ 120 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 6.5 | ใช่ | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 7 | ใช่ | 120 ~ 250 | 40 ~ 160 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 6 | 0.8 ~ 2.5 | 8 | ใช่ | 150 ~ 250 | 40 ~ 160 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 7 | 0.8 ~ 2.5 | 8.5 | ใช่ | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 8 | 0.8 ~ 2.5 | 10 | ใช่ | 200 ~ 250 | 80 ~ 160 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 มม. (T4) | 10 | 1.2 ~ 2 | 10.5 | ใช่ | 150 ~ 250 | 40 ~ 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SKH51 | พิกัดความเผื่อระยะ P/W (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) | 0/-0.01 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
การเตรียมผิวสำหรับเข็มแบน | ไม่ | รูปทรงส่วนปลาย | ไม่ | ประเภทตัวอักษรแกะสลัก | ไม่ |
จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ | ตำแหน่งการลบเหลี่ยม R ที่เข็มแบน | ไม่ | ตำแหน่งการลบเหลี่ยม C | ไม่ |
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทรูปทรง | ปกติ | การตัดแต่ง | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง