1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรงพร้อมแปรรูปปลายพิน ที่มีตำแหน่งแฟลงค์อิสระ - เหล็กไฮสปีด SKH51 / ประเภทกำหนดความยาว_ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา·ประเภทกำหนดความยาว-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ชนิดระบุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา /ความยาวรวม สลักดี ขาพิน แบบตรง พร้อม ปลอกสวม ระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EPSH1A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH1A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH2A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-G[45-89/1]
EPSH2A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-G[45-89/1]
EPSH2A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-G[45-89/1]
EPSH3A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSH3A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSH3A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSH3A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSH3A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSH3A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSH3A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSH3A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSH3A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSH3A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6-15/0.1]
EPSH3A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPSH3A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[7-15/0.1]
EPSH4A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1]
EPSH4A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1]
EPSH4A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.5-15/0.1]
EPSH4A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1]
EPSH4A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1]
EPSH4A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1]
EPSH4A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1]
EPSH4A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1]
EPSH4A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1]
EPSH4A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6-15/0.1]
EPSH4A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6.5-15/0.1]
EPSH4A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[7-15/0.1]
EPSH5A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-F[35-250/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-1.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.9/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.4/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.4/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH5A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-6.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1]
EPSH6A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH6A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1]
EPSH7A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-250/0.01]
EPSH7A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.1-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH7A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.6-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH7A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.1-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH7A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.6-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH7A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.1-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH7A4.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.6-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH7A5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.1-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH7A5.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.6-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH7A6-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6.1-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH7A6.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[6.6-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH7A7-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[7.1-15/0.1]-F[35-350/0.01]
EPSH8A1.5-[50-150/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-250/0.01]
EPSH8A2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.1-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH8A2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2.6-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH8A3-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.1-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH8A3.5-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.6-15/0.1]-F[35-300/0.01]
EPSH8A4-[50-250/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.1-15/0.1]-F[35-350/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิกัดความเผื่อปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย )
(มิลลิเมตร)
ปลาย รูปทรง หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
G
(°)
J
(มิลลิเมตร)
K
(°)
L ความยาวด้านระยะ P
(มิลลิเมตร)
Q
(มิลลิเมตร)
R
(มิลลิเมตร)
S ความยาวด้านระยะ D
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)
W
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.51 A----45 ~ 89--50 ~ 150--5 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00521 A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.51 A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00531 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.51 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00541 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.51 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00551 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.51 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00561 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.51 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00571 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.52 A----45 ~ 89--50 ~ 150--5 ~ 401.5-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00522 A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 1.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.52 A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 2.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00532 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 2.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.52 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00542 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.52 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00552 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.52 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00562 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.52 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00572 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.53 A-------50 ~ 150-1.5 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00523 A-------50 ~ 200-2 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.53 A-------50 ~ 200-2.5 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00533 A-------50 ~ 250-3 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.53 A-------50 ~ 250-3.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00543 A-------50 ~ 250-4 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.53 A-------50 ~ 250-4.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00553 A-------50 ~ 250-5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.53 A-------50 ~ 250-5.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00563 A-------50 ~ 250-6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.53 A-------50 ~ 250-6.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00573 A-------50 ~ 250-7 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.54 A-------50 ~ 150-1.5 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00524 A-------50 ~ 200-2 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.54 A-------50 ~ 200-2.5 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00534 A-------50 ~ 250-3 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.54 A-------50 ~ 250-3.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00544 A-------50 ~ 250-4 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.54 A-------50 ~ 250-4.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00554 A-------50 ~ 250-5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.54 A-------50 ~ 250-5.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00564 A-------50 ~ 250-6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.54 A-------50 ~ 250-6.5 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00574 A-------50 ~ 250-7 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.55 A---35 ~ 2500 ~ 45--50 ~ 150--5 ~ 401.5-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00525 A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 1.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.55 A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 200--5 ~ 401.5 ~ 2.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00535 A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 2.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.55 A---35 ~ 3000 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00545 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 3.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.55 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00555 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 4.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.55 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00565 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 5.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.55 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.4-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00575 A---35 ~ 3500 ~ 45--50 ~ 250--5 ~ 501.5 ~ 6.9-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.56 A----45 ~ 89--50 ~ 150--5 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00526 A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.56 A----45 ~ 89--50 ~ 200--5 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00536 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.56 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00546 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.56 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00556 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.56 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00566 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.56 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00576 A----45 ~ 89--50 ~ 250--5 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.57 A---35 ~ 250---50 ~ 150-1.6 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00527 A---35 ~ 300---50 ~ 200-2.1 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.57 A---35 ~ 300---50 ~ 200-2.6 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00537 A---35 ~ 300---50 ~ 250-3.1 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.57 A---35 ~ 300---50 ~ 250-3.6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00547 A---35 ~ 350---50 ~ 250-4.1 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0054.57 A---35 ~ 350---50 ~ 250-4.6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00557 A---35 ~ 350---50 ~ 250-5.1 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0055.57 A---35 ~ 350---50 ~ 250-5.6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00567 A---35 ~ 350---50 ~ 250-6.1 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0056.57 A---35 ~ 350---50 ~ 250-6.6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00577 A---35 ~ 350---50 ~ 250-7.1 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0051.58 A---35 ~ 250---50 ~ 150-1.6 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00528 A---35 ~ 300---50 ~ 200-2.1 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0052.58 A---35 ~ 300---50 ~ 200-2.6 ~ 155 ~ 40--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00538 A---35 ~ 300---50 ~ 250-3.1 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.0053.58 A---35 ~ 300---50 ~ 250-3.6 ~ 155 ~ 50--

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 100/-0.00548 A---35 ~ 350---50 ~ 250-4.1 ~ 155 ~ 50--

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ด้วยการประมวลผล ปลาย แบบสเตป ไม่