(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51/ เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย / ความยาวรวม แบบขั้นบันได ขาพิน แบบขั้นบันไดที่มี ปีกหมวก ตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
EPSHS1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHS2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHS2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHS3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHS3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHS4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHS4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHS5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHS5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHS6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHSE1.5-[35-200/0.01]-P[0.8-1.4/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHSE2-[35-200/0.01]-P[0.8-1.9/0.01]-N[15-180/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHSE2.5-[35-200/0.01]-P[0.8-2.4/0.01]-N[15-150/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHSE3-[35-250/0.01]-P[1-2.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHSE3.5-[35-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-40/0.01] |
EPSHSE4-[35-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHSE4.5-[35-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHSE5-[35-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHSE5.5-[35-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
EPSHSE6-[35-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-185/1]-S[5-50/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ความยาวด้าน ค่า P (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | S ความยาว ค่า D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 0.8 ~ 1.4 | 1.5 | 35 ~ 200 | 15 ~ 180 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 0.8 ~ 1.9 | 2 | 35 ~ 200 | 15 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 0.8 ~ 2.4 | 2.5 | 35 ~ 200 | 15 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1 ~ 2.9 | 3 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 3.5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 4 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 4.5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 5.5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 6 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 0.8 ~ 1.4 | 1.5 | 35 ~ 200 | 15 ~ 180 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 0.8 ~ 1.9 | 2 | 35 ~ 200 | 15 ~ 180 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 0.8 ~ 2.4 | 2.5 | 35 ~ 200 | 15 ~ 150 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 1 ~ 2.9 | 3 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 3.4 | 3.5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 1.5 ~ 3.9 | 4 | 35 ~ 250 | 15 ~ 235 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 ~ 4.4 | 4.5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3 ~ 4.9 | 5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 3.5 ~ 5.4 | 5.5 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01/-0.02 | 4 ~ 5.9 | 6 | 35 ~ 250 | 15 ~ 185 | 5 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | แบบตรง | แบบสเตปหรือไม่ | ใช่ | ปลาย รูปทรง | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง